Loading

Protección y control de motores de bifurcación
Allen-Bradley

Nuestra cartera de protección y control de motores de bifurcación está diseñada y probada específicamente para facilitar su trabajo. Con componentes que incluyen disyuntores, contactores, relés de sobrecarga y accesorios, ofrecemos una solución a medida para ayudarle a crear un diseño de máquina escalable.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

¿Está batallando para actualizar los sistemas de control de motores de bifurcación completos para satisfacer las demandas de aplicación a la vez que protege su sistema contra las sobrecargas? Nuestra cartera de protección y control de motores de bifurcación está diseñada y probada específicamente para facilitar su trabajo. Con componentes que incluyen disyuntores, contactores, relés de sobrecarga y accesorios, ofrecemos una solución a medida para ayudarle a crear un diseño de máquina escalable.

Sistema de control modular: control industrial inteligente
Empleado con ropa de seguridad inspeccionando un motor y escribiendo notas en un portapapeles
Folleto
Sistema de control modular: control industrial inteligente

Con muchos componentes, opciones y conectores inteligentes, ofrecemos una solución industrial a medida para satisfacer sus necesidades actuales y futuras.

Lea ahora

Cumpla con los diversos estándares globales para control de motores

Seleccionar e implementar la combinación correcta de productos que cumplan con diversos estándares globales para el control de motores puede ser un desafío que requiere de mucho tiempo. Al probar y homologar todas la combinaciones válidas de componentes según los estándares de UL y CEI, nuestra cartera de protección y control de motores de bifurcación facilita el proceso de fabricación de máquinas.


Complete su arquitectura

Construya su sistema ideal usando componentes inteligentes para crear diseños de máquinas modulares y expandibles.

Loading
Loading
Loading
Loading

Determine sus SCCR fácilmente

Nuestra herramienta de SCCR global permite a los usuarios seleccionar las combinaciones específicas de componentes Allen-Bradley que están aplicando y obtener una carta de resumen de prueba que documenta la conformidad de sus productos específicos con los estándares CEI y UL. Este documento muestra clasificaciones de SCCR coordinada de alta clasificación de fallo para todos los dispositivos de potencia usados en el circuito, lo que ahorra tiempo y esfuerzo a los clientes que desean conocer esas clasificaciones.

SCCR globales
Tarjeta de circuitos de color azul
Herramienta
SCCR globales

La herramienta de selección de SCCR globales ofrece soluciones coordinadas de circuitos derivados con alta clasificación de fallo para arrancadores de motor, arrancadores suaves y variadores de componentes. Le ahorra tiempo y esfuerzo para encontrar y determinar las capacidades.

Obtenga la herramienta

Distribución de datos

Diseñado como un sistema

El sistema está diseñado y probado para funcionar junto con los componentes relevantes para sus aplicaciones exclusivas.

Lista de documentos

Normas y homologaciones

Probado y certificado según estándares internacionales para cumplir con los requisitos de su aplicación.

Un grupo de personas

Ventas y soporte en todo el mundo

Ventas y servicio en más de 100 países en todo el mundo.

¿Está listo para hablar con un consultor de Rockwell Automation?

Ofrecemos nuestra amplia experiencia en la industria para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.

Contáctenos

Recomendado para usted

Serie de podcasts ROK Talk acerca de componentes industriales
Logotipo de ROK Talk sobre componentes industriales de Rockwell Automation
Serie de podcasts ROK Talk acerca de componentes industriales

Esta serie de podcasts analizará el papel que los componentes industriales asumen en el espacio de la aplicación industrial y del fabricante de la máquina para logar que la fabricación sea segura, más productiva y esté protegida. En esta serie, desarrollaremos una visión de adentro hacia afuera sobre la forma en que expandimos las posibilidades humanas de a un componente a la vez.

Escuchar ahora
Introducción al diseño de circuitos de motores
Operador industrial inspeccionando componentes de metal negros.
Guía de aplicación
Introducción al diseño de circuitos de motores

Esta guía ofrece una descripción general del diseño de circuitos de motores norteamericanos, según los métodos detallados en el Código Eléctrico Nacional. Brinda información para diseñar equipos que cumplan con estos estándares y ayuda a garantizar que los equipos se diseñen, instalen y utilicen correctamente y de manera segura.

Descárguelo ahora
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Productos de control industrial Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Protección y control de motores de bifurcación Chevron RightChevron Right