Loading
Taller virtual

Aproveche el potencial de su ingeniería digital

Inscríbete en un taller exclusivo uno a uno y descubre cómo diseñar tu máquina con un enfoque de ingeniería digital, para una mayor productividad, colaboración y calidad del producto.
Regístrese en el taller

Compartir:

LinkedInLinkedIn
FacebookFacebook
XX
PrintPrint
EmailEmail
Studio 5000

Asesoramiento especializado sobre la mejor manera de avanzar

Es posible que ya esté aprovechando el software y hardware de Rockwell Automation en varias fases diferentes de sus procesos de diseño y fabricación. Sin embargo, ¿está aprovechando, al máximo, sus soluciones? ¿Y qué ocurre cuando se completa el ciclo de la tecnología basada en datos?

La cartera de ingeniería digital de Rockwell Automation puede ayudarle a reducir, de forma drástica, los plazos de su proyecto y a acelerar el tiempo de lanzamiento al mercado. Nuestras potentes herramientas de emulación le permiten virtualizar, probar y refinar los diseños antes de crear prototipos físicos, a la vez que se elimina la costosa y lenta reelaboración, y se agiliza todo su proceso de desarrollo.

Nuestros talleres pueden impartirse en su lugar de trabajo o en línea, como prefiera. Al final, recibirá una serie de pruebas gratuitas e incentivos que le ayudarán a explorar nuestras soluciones con sus propios casos de uso. No se lo pierda e inscríbase hoy mismo.

 
Regístrese en el taller
 

Qué esperar de este taller exclusivo gratuito

Con un taller personalizado de ingeniería digital uno a uno, puedes descubrir cómo optimizar tu flujo de trabajo de ingeniería, desde el diseño hasta las pruebas y el arranque de tu máquina, reduciendo el tiempo y los costos y mejorando el rendimiento de tu máquina. Tanto si eres nuevo en nuestras soluciones de ingeniería digital como si quieres mejorar tus conocimientos existentes, podrás centrarte en las partes del proceso en las que crees que puedes aportar las mayores mejoras:

  • Otenga un taller personalizado, centrado en las áreas que más le interesan
  • Participa en una sesión individual con nuestros expertos
  • Aprende, a través de nuestros casos de estudio, cómo otros han logrado con éxito sus objetivos adoptando el enfoque de la ingeniería digital
  • Obtenga respuestas a sus preguntas clave de nuestros especialistas en ingeniería digital.
  • Participe en demostraciones prácticas y debates interactivos sobre cómo estas soluciones impulsan una mejor colaboración e integración.
  • Establezca una hoja de ruta de transformación personalizada y comprenda cómo progresar para mejorar su tecnología.
  • Descubra ofertas exclusivas que potencien su recorrido hacia la transformación digital. Imagínese pruebas gratuitas, descuentos especiales y valiosas ventajas que se pensaron para acelerar su progreso.

Este taller es la clave para un flujo de trabajo más fluido, una eficiencia maximizada y un camino más rápido hacia el éxito.

Chevron DownChevron Down

Nicola Iovine
Desarrollador empresarial estratégico para EMEA
Rockwell Automation

El ciclo de automatización de la producción

Mejore su eficiencia en cada paso

En Rockwell Automation, creemos que las tecnologías de ingeniería digital pueden unirse y respaldar la mejora continua en cada etapa del ciclo de vida.

Comience con nuestras herramientas de emulación de última generación y construya una réplica digital precisa de toda su línea, lo que le permitirá una optimización virtual y una transición impecable al despliegue físico. Luego, integre los controladores de Rockwell Automation para generar datos de producción en tiempo real, que, luego, podrán visualizarse en interfaces operador-máquina fáciles de usar o podrán analizarse en mayor profundidad con la potente computación de periferia. La transferencia de datos a una plataforma en la nube permite una mayor optimización y niveles más altos de conocimiento.

Con las tecnologías correctas, la automatización integrada puede alimentar un flujo constante de mejoras e innovaciones para cualquier tipo de producción.

Empodere a su equipo: inscríbase hoy mismo en el taller

El taller de ingeniería digital se personalizará según sus casos de uso y áreas de interés específicos, y cubrirá cada paso del proceso de creación de proyectos. Puede incluir una, varias o todas las soluciones que aparecen en todo el ciclo de automatización de producción, entre las que se encuentran las siguientes:

Hombre señalando una pantalla táctil de FT OptixPanel en una planta.

FactoryTalk Optix

Nuestra plataforma de HMI y visualización de datos puede ayudarle a acelerar la entrega de valor mediante tecnología moderna, diseños innovadores y despliegue escalable. Aumente el tiempo productivo mediante la visibilidad del rendimiento en tiempo real, aumente la productividad con la optimización basada en datos y reduzca los costos gracias al mantenimiento predictivo.

Vista aérea de una cadena de ensamblaje automatizada con robots que fabrican vehículos eléctricos de alta tecnología

Emulate3D

Mejore la colaboración y la productividad con una manera más simplificada y optimizada de trabajar. Utilice herramientas integradas de simulación y modelado 3D para optimizar el diseño de máquinas e iterar, de manera eficiente, para reducir el tiempo de desarrollo.

Un hombre mirando un monitor en la oficina

Logix

Las soluciones de control multidisciplinarias le ayudan a ofrecer una arquitectura integrada inteligente y segura, gracias a una plataforma potente y flexible para mejorar el control de las máquinas. Simplifique la programación mediante un entorno fácil de usar, y amplíe y reduzca la capacidad para satisfacer las necesidades de sus máquinas y procesos.

Una representación animada de once burbujas que ilustran la computación de periferia, la habilitación de Wi-Fi y los conceptos basados en la nube que flotan sobre una computadora portátil

Computación de periferia incorporada

Procese datos en tiempo real a nivel de máquina para permitir respuestas más rápidas a los eventos. Analice y optimice los procesos de producción lo más cerca posible de la fuente de datos para mejorar la eficacia y reducir el tráfico en la red.

Estamos reinventando el software de automatización para simplificar la manera en la que diseña sistemas de automatización. Lo PRÓXIMO ya llegó y está disponible. Descubra nuestras innovaciones en automatización más recientes.

FactoryTalk Design Studio

Nuestro innovador software de diseño acelera el desarrollo de su proyecto gracias al seguimiento de cambios y el control de versiones integrados. El desarrollo simplificado acelera el tiempo de lanzamiento al mercado, la creación eficaz de gemelos digitales reduce los costos de desarrollo, y la identificación rápida de posibles problemas puede mejorar el rendimiento de la máquina.

Libere la potencia: conozca cómo nuestras soluciones transformaron estas compañías

Logotipo de CRB
“Las herramientas, como Emulate3D, le permiten probar cosas antes de gastar dinero a lo loco”, explicó Steenhoek. “Si alguien examina los parámetros del proceso y crea un entorno de simulación, se puede analizar el costo de la aplicación de escenarios hipotéticos y determinar cuál es el mejor retorno de la inversión para el dinero que se gasta”.
Jerry Steenhoek - Director sénior de Tecnología de Sistemas de Control, CRB
Logotipo de ECONO-PAK
“Comenzamos a trabajar con Rockwell Automation hace unos dos años, con el objetivo de ayudar a nuestros clientes a digitalizar su maquinaria para ser más resilientes a la incertidumbre y ser más proactivos a la hora de adaptar su producción para satisfacer la demanda del mercado. Para ello, se necesitan soluciones que permitan tomar decisiones con rapidez y cambiar de máquina sin problemas. Gracias a la asistencia técnica de Rockwell Automation, ECONO-PAK ahora puede proporcionar máquinas que pueden superar estos desafíos mediante el uso de la tecnología de gemelo digital”.
Max Schneider - Gerente de Ventas Internacionales en ECONO-PAK, OEM
Logotipo de CRG Automation
“Optix es diferente porque está basado en la computadora personal, de modo que los clientes pueden realizar todo tipo de análisis en la máquina”, continúa Houk. “Luego, dependiendo de lo listos que estén los datos, pueden pasar a la nube, conectarse y compararse con otras máquinas o instalaciones, y compartir la información de los sistemas de ejecución manufacturera y obtener acceso a esta”.
James DeSmet - Director general, CRG Automation

La manera más inteligente de desempeñarse como OEM

En Rockwell Automation, comprendemos las presiones que enfrenta cada OEM. Llevar proyectos de calidad al mercado rápidamente, al tiempo que se maximiza la eficiencia y se minimizan los costos, puede ser difícil en mercados competitivos y de rápido cambio.

Nuestras soluciones de ingeniería digital están diseñadas para permitir ese rendimiento y agilidad. Podemos ayudarlo a ser más escalable, productivo y orientado a los resultados; conectar a los clientes con sus proyectos como nunca antes; e impulsar una innovación más rápida y optimizada en todas las áreas.

¿Está listo para hablar con un consultor de Rockwell Automation?

Ofrecemos nuestros conocimientos profundos de la industria para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.

Regístrese en el taller
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Eventos Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Taller de ingeniería digital Chevron RightChevron Right