Vista Counters
Counters solo está disponible cuando se selecciona un valor para el parámetro Counters en el cuadro de diálogo Device Definition.
Counters muestra las opciones de configuración disponibles para cada contador. En función de lo que seleccione en Input Filter Time, cambian los tiempos de desactivación a activación y de activación a desactivación de Input Filter Time. También puede habilitar Rollover at Preset. Para modificar el valor preseleccionado del contador, utilice
O.Counterxx.Preset
en los tags del controlador.Ejemplo de la vista Counters

IMPORTANTE:
El número total de contadores se resta del número de puntos disponibles. Por ejemplo, si configura un módulo 5034-IB8 de modo que use cuatro contadores, los cuatro primeros terminales no quedan disponibles para usar como puntos.
El número de puntos disponibles en el módulo en este caso es 4. Es decir, los puntos del 4 al 7.
Diagnóstico de Ptxx
Para ver el diagnóstico de Ptxx, seleccione Diagnostics en la vista Counters.
Ejemplo de diagnóstico de Ptxx

Entregue su opinión