Vista Points

Utilice Points para ver o configurar los puntos del dispositivo.
Ejemplo de la vista Points

Vista Ptxx

Si selecciona Timestamp Data para Input Data en el cuadro de diálogo Device Definition, se expande la vista Points.
La vista PTxx muestra las opciones de configuración disponibles cuando se utiliza el sello de hora en un punto.
Seleccione cada PTxx para configurarla según sea necesario en su aplicación.
Ejemplo de la vista Ptxx

Diagnóstico de Ptxx

Para ver el diagnóstico de Ptxx, seleccione Diagnostics en las vistas Points o Ptxx.
Ejemplo de diagnóstico de Ptxx
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal