Vista Safety
Safety le permite establecer la frecuencia de RPI.
Ejemplo de la vista Safety

Límite de tiempo de reacción de la conexión
Para cambiar la configuración del límite de tiempo de reacción de la conexión, seleccione Advanced en la vista Safety. Para obtener más información, consulte Límite de tiempo de reacción de la conexión con módulos de seguridad.
IMPORTANTE:
El período de la tarea de seguridad determina el RPI de la salida de seguridad.
Ejemplo de configuración avanzada del límite de tiempo de reacción de la conexión

Entregue su opinión