Vista Connection
Utilice Connection para definir el comportamiento entre controladores y dispositivos.
IMPORTANTE:
En los módulos de E/S de seguridad PointMax, el RPI se establece en la vista Safety.
- Seleccione una conexión Unicast o Multicast para utilizarla en la red EtherNet/IP. Para obtener más información, consulte Conexión de unidifusión o multidifusión.
- Vea la causa del fallo de conexión.CONSEJO:Si hay un fallo de conexión, el área Module Fault muestra el código de error con una descripción que le ayuda a resolver los problemas del módulo. Para obtener más información, consulte Resolución de problemas del módulo.
- Inhiba el módulo. Para obtener más información, consulte Inhibición de módulo.
- Configure la respuesta a fallos para un fallo de conexión mientras el controlador está en modo de marcha.
- Habilite o inhabilite el diagnóstico automático.ATENCIÓN:Si no habilita Automatic Diagnostics, el dispositivo no publicará diagnósticos en FactoryTalk Alarms and Events.
Ejemplo de la vista Connection

Conexión a través de EtherNet/IP
Los módulos de E/S de seguridad PointMax aceptan el parámetro Connection over EtherNet/IP.
- Con los datos de entrada de seguridad, puede seleccionar Unicast o Multicast.
- Con los datos de salida de seguridad, la conexión se establece en Unicast y se muestra N/A. No puede cambiar este parámetro.
Entregue su opinión