Procedimiento de calibración
Este ejemplo describe cómo calibrar un canal del módulo 5034-IRT4I para utilizarlo con un tipo de entrada de RTD. El módulo 5034-IRT4I utiliza las siguientes resistencias para realizar la calibración en ohms:
- Resistencia de 1 Ω para la calibración de referencia baja
- Resistencia de 448 Ω para la calibración de referencia alta
Se aplican referencias de señales baja y alta al módulo de entradas analógicas para calibrarlo. Las referencias deben coincidir con el rango de entradas que utiliza el canal.
Tipo de entrada | Rango de entrada | Referencia de calibración baja | Referencia de calibración alta |
|---|---|---|---|
RTD | 1...500 Ω | 1 Ω | 448 Ω |
Termopar | –100…+100 mV | 0.0 mV | 100.0 mV |
- Conecte la resistencia de referencia baja al canal que desee calibrar.
- Entre en línea con el proyecto y asegúrese de que el controlador esté en modo de programación.
- Confirme que el canal que desea calibrar haya sido configurado para el rango de entradas, Input Range, correcto.
- En la vista Calibration del cuadro de diálogo Module Properties, seleccione Start Calibration.

- Cuando aparezca un cuadro de diálogo donde se le pida que confirme que desea calibrar este canal, seleccione OK.

- Seleccione los canales uno por vez o en grupos para calibrarlos y seguidamente seleccione Next.

- Cuando aparezca el cuadro de diálogo Attach Low Reference, conecte una resistencia de 1 Ω al canal que se va a calibrar.

- Seleccione Next.Aparece el cuadro de diálogo Low Reference Results para indicar el estado del canal calibrado.

- Si el estado es OK, seleccione Next.Si el estado no es OK, repita el proceso de calibración.
- Cuando aparezca el cuadro de diálogo Attach High Reference, conecte una resistencia de 448 Ω al canal que se va a calibrar.

- Seleccione Next.Aparece el cuadro de diálogo High Reference Results para indicar el estado del canal calibrado.

- Si el estado es OK, seleccione Next.Si el estado no es OK, repita el proceso de calibración.
- Cuando aparezca el cuadro de diálogo Calibration Completed, seleccione Finish.

Entregue su opinión