Especificaciones del instrumental de calibración

Cuando calibre módulos de entradas analógicas, envíe señales de referencia de corriente u ohms al módulo para calibrarlo. Para mantener la exactitud de la calibración de fábrica del módulo, emplee instrumentos con las especificaciones que se indican en la tabla siguiente.
IMPORTANTE: No calibre el módulo con un instrumento cuya exactitud sea inferior a la especificada en la tabla siguiente. Se pueden producir los siguientes eventos:
  • Al parecer, la calibración se realiza normalmente, pero el módulo proporciona datos inexactos durante la operación.
  • Se produce un fallo de calibración, lo que obliga a cancelar la calibración. Cuando esto sucede, el tag I.Chxx.CalFault se establece para el canal que se intentó calibrar. Se puede borrar este tag completando una calibración válida, o desconectando y volviendo a conectar la alimentación eléctrica al módulo.
Especificaciones del instrumento
Número de catálogo
Tipo de entrada de canal
Especificaciones del instrumental de calibración
5034-IRT4I y 5034-IRT4IXT
RTD
Resistencias de 1.0…448.0 Ω ±0.01%
Termopar (mV)
Voltaje de 0…100 mV ± 0.5 µV
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal