Vista Connection
Utilice Connection para definir el comportamiento entre controladores y dispositivos:
- Establezca el intervalo solicitado entre paquetes (RPI). Para obtener más información, consulte Intervalo solicitado entre paquetes.
- Seleccione una conexión Unicast o Multicast para utilizarla en la red EtherNet/IP. Para obtener más información, consulte Conexión de unidifusión o multidifusión.
- Vea la causa del fallo de conexión.CONSEJO: Si hay un fallo de conexión, el área Connection Fault muestra el código de error con una descripción que le ayuda a resolver los problemas del módulo. Para obtener más información, consulte Resolución de problemas del módulo.
- Inhiba el módulo. Para obtener más información, consulte Inhibición del módulo.
- Configure la respuesta a fallos para un fallo de conexión mientras el controlador está en modo de marcha.
- Habilite o inhabilite el diagnóstico automático.ATENCIÓN: Si no habilita Automatic Diagnostics, el dispositivo no publicará diagnósticos en FactoryTalk Alarms and Events.
Ejemplo de la vista Connection

Valores de RPI mínimos recomendados para filtros de muesca
En la tabla siguiente, cada ajuste del filtro de muesca tiene dos valores mínimos recomendados del RPI de módulo que proporcionan el tiempo necesario para recolectar las muestras de cada canal. Un ajuste proporciona mayor velocidad de muestreo y el otro ofrece ligeramente mejor resolución a velocidades de muestreo más lentas.
Filtro de muesca (Hz) | Valor mínimo recomendado del RPI del módulo | |||
|---|---|---|---|---|
Aplicación configurada con solo un canal habilitado | Aplicación con todos los canales habilitados que utilizan el mismo ajuste de filtro de muesca en todos los canales | |||
Velocidad de muestreo más rápida (ms) | Mejor rechazo de ruido (ms) | Velocidad de muestreo más rápida (ms) | Mejor rechazo de ruido (ms) | |
10 | 106 | 316 | 422 | ND |
20 | 53.1 | 158.1 | 212 | 632 |
50 | 22 | 64 | 86 | 254 |
60 (predeterminado) | 18.3 | 53.2 | 72 | 212 |
100 | 11.2 | 32.1 | 44 | 127 |
200 | 5.9 | 16.4 | 22.2 | 65 |
400 | 3.5 | 8.6 | 12 | 33 |
500 | 2.8 | 6.9 | 9.3 | 26.5 |
1000 | 1.7 | 3.8 | 5.2 | 13.5 |
5000 | 1.0 | 1.3 | 2.2 | 3.3 |
10000 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 2.1 |
15625 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.7 |
31250 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 1.5 |
Cálculo mínimo de RPI cuando se usan diferentes selecciones de filtro de muesca
Cuando los canales de entrada de un mismo módulo utilizan diferentes selecciones de filtro de muesca, se debe tener en cuenta el tiempo de muestreo de cada canal. Esto le ayuda a encontrar el intervalo solicitado entre paquetes (RPI) recomendado que proporcione el tiempo suficiente para muestrear todos los canales.
Los ocho canales de entrada del módulo se agrupan en dos grupos. Los canales 00…03 constituyen un grupo y los canales 04…07 el otro. Al determinar el valor mínimo recomendado de intervalo solicitado entre paquetes (RPI) del módulo, recuerde:
- El valor mínimo recomendado de intervalo solicitado entre paquetes (RPI) del módulo cuando los canales utilizan diferentes selecciones de filtro de muesca se determina según el grupo.Se suman los regímenes mínimos recomendados de intervalo solicitado entre paquetes (RPI) de todos los canales habilitados. Si se habilita cualquier canal del otro grupo, la tasa mínima recomendada de intervalo solicitado entre paquetes (RPI) de cada canal habilitado aumenta en 0.2 ms.
- Si los grupos tienen valores diferentes mínimos recomendados de intervalo solicitado entre paquetes (RPI), utilice el valor mayor de RPI al configurar el módulo.
Grupo de canales | Canal | Filtro de muesca (Hz) | RPI mínimo recomendado del módulo en cada canal (ms) (1) | RPI mínimo recomendado del módulo (ms) | RPI mínimo recomendado del módulo que debe utilizarse en la configuración del módulo (ms) |
|---|---|---|---|---|---|
Agrupados juntos | Ch00 | 50 | 22.2 | 24.7 | 74.0 |
Ch01 | 1000 | 1.9 | |||
Ch02 - Deshabilitado | ND | ND | |||
Ch03 | 31250 | 0.6 | |||
Agrupados juntos | Ch04 | 60 | 18.5 | 74.0 | |
Ch05 | 60 | 18.5 | |||
Ch06 | 60 | 18.5 | |||
Ch07 | 60 | 18.5 | |||
(1) Los valores de esta columna representan el correspondiente valor mínimo recomendado de intervalo solicitado entre paquetes (RPI) indicado en la Tabla 1 sumándole 0.2 ms adicionales, ya que al menos hay un canal habilitado en el otro grupo. | |||||
Grupo de canales | Canal | Filtro de muesca (Hz) | RPI mínimo recomendado del módulo en cada canal (ms) (1) | RPI mínimo recomendado del módulo (ms) | RPI mínimo recomendado del módulo que debe utilizarse en la configuración del módulo (ms) |
|---|---|---|---|---|---|
Agrupados juntos | Ch00 | 50 | 64.2 | 69.0 | 213.6 |
Ch01 | 1000 | 4 | |||
Ch02 - Deshabilitado | ND | ND | |||
Ch03 | 31250 | 0.8 | |||
Agrupados juntos | Ch04 | 60 | 53.4 | 213.6 | |
Ch05 | 60 | 53.4 | |||
Ch06 | 60 | 53.4 | |||
Ch07 | 60 | 53.4 | |||
(1) Los valores de esta columna representan el correspondiente valor mínimo recomendado de intervalo solicitado entre paquetes (RPI) indicado en la Tabla 1 sumándole 0.2 ms adicionales, ya que al menos hay un canal habilitado en el otro grupo. | |||||
Entregue su opinión