Procedimiento de calibración
Este ejemplo describe cómo calibrar un canal del módulo de entradas para utilizarlo con un tipo de entrada de corriente (mA).
Se aplican referencias de señales baja y alta al módulo de entradas analógicas para calibrarlo. Las referencias deben coincidir con el rango de entradas que utiliza el canal.
Tipo de entrada | Rango de entrada | Referencia de calibración baja | Referencia de calibración alta |
|---|---|---|---|
Corriente (mA) | 0…20 mA 4…20 mA | 4.0 mA | 20.0 mA |
- Conecte el calibrador de corriente al canal que desea calibrar.
- Entre en línea con el proyecto y asegúrese de que el controlador esté en modo de programación.
- Confirme que el canal que desea calibrar haya sido configurado para el rango de entradas, Input Range, correcto.
- En la vista Calibration del cuadro de diálogo Module Properties, seleccione Start Calibration.

- Cuando aparezca un cuadro de diálogo donde se le pida que confirme que desea calibrar este canal, seleccione OK.

- Seleccione los canales uno por vez o en grupos para calibrarlos y seguidamente seleccione Next.

- Cuando aparezca el cuadro de diálogo Attach Low Reference, establezca el calibrador en la referencia baja y aplíquela al canal.

- Seleccione Next. Aparece el cuadro de diálogo Low Reference Results para indicar el estado del canal calibrado.

- Si el estado es OK, seleccione Next. Si el estado no es OK, repita el proceso de calibración.
- Cuando aparezca el cuadro de diálogo Attach High Reference, establezca el calibrador en la referencia alta y aplíquela al canal.

- Seleccione Next. Aparece el cuadro de diálogo High Reference Results para indicar el estado del canal calibrado.

- Si el estado es OK, seleccione Next. Si el estado no es OK, repita el proceso de calibración.
- Cuando aparezca el cuadro de diálogo Calibration Completed, seleccione Finish.

Entregue su opinión