Vista Connection
Utilice Connection para definir el comportamiento entre controladores y dispositivos:
- Establezca el intervalo solicitado entre paquetes (RPI). Para obtener más información, consulte Intervalo solicitado entre paquetes.
- Seleccione una conexión Unicast o Multicast para utilizarla en la red EtherNet/IP. Para obtener más información, consulte Conexión de unidifusión o multidifusión.
- Vea la causa del fallo de conexión.CONSEJO: Si hay un fallo de conexión, el área Connection Fault muestra el código de error con una descripción que le ayuda a resolver los problemas del módulo. Para obtener más información, consulte Resolución de problemas del módulo.
- Inhiba el módulo. Para obtener más información, consulte Inhibición del módulo.
- Configure la respuesta a fallos para un fallo de conexión mientras el controlador está en modo de marcha.
- Habilite o inhabilite el diagnóstico automático.ATENCIÓN: Si no habilita Automatic Diagnostics, el dispositivo no publicará diagnósticos en FactoryTalk Alarms and Events.
Ejemplo de la vista Connection

Valores de RPI mínimos recomendados para filtros de muesca
En la tabla siguiente, cada ajuste del filtro de muesca tiene dos valores mínimos recomendados del RPI de módulo que proporcionan el tiempo necesario para recolectar las muestras de cada canal. Un ajuste proporciona mayor velocidad de muestreo y el otro ofrece ligeramente mejor resolución a velocidades de muestreo más lentas.
Filtro de muesca (Hz) | Valor mínimo recomendado del RPI del módulo | |||
|---|---|---|---|---|
Aplicación configurada con solo un canal habilitado | Aplicación con todos los canales habilitados que utilizan el mismo ajuste de filtro de muesca en todos los canales | |||
Velocidad de muestreo más rápida (ms) | Mejor rechazo de ruido (ms) | Velocidad de muestreo más rápida (ms) | Mejor rechazo de ruido (ms) | |
10 | 106 | 316 | 422 | ND |
20 | 53.1 | 158.1 | 212 | 632 |
50 | 22 | 64 | 86 | 254 |
60 (predeterminado) | 18.3 | 53.2 | 72 | 212 |
100 | 11.2 | 32.1 | 44 | 127 |
200 | 5.9 | 16.4 | 22.2 | 65 |
400 | 3.5 | 8.6 | 12 | 33 |
500 | 2.8 | 6.9 | 9.3 | 26.5 |
1000 | 1.7 | 3.8 | 5.2 | 13.5 |
5000 | 1.0 | 1.3 | 2.2 | 3.3 |
10000 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 2.1 |
15625 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.7 |
31250 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 1.5 |
Cálculo mínimo de RPI cuando se usan diferentes selecciones de filtro de muesca
Cuando los canales de entrada de un mismo módulo utilizan diferentes selecciones de filtro de muesca, se debe tener en cuenta el tiempo de muestreo de cada canal. Esto le ayuda a encontrar el intervalo solicitado entre paquetes (RPI) recomendado que proporcione el tiempo suficiente para muestrear todos los canales.
Puesto que todos los canales de entrada en el 5034-IF4 comparten el mismo convertidor analógico/digital, la tasa de RPI mínima recomendada para todos los canales habilitados sumados es la RPI mínima recomendada del módulo.
Canal | Filtro de muesca (Hz) | RPI mínimo recomendado del módulo para cada canal | RPI mínimo recomendado del módulo (ms) |
|---|---|---|---|
Ch00 | 50 | 22 | 24.1 |
Ch01 | 1000 | 1.7 | |
Ch02 - Deshabilitado | ND | ND | |
Ch03 | 31250 | 0.4 |
Canal | Filtro de muesca (Hz) | RPI mínimo recomendado del módulo para cada canal | RPI mínimo recomendado del módulo (ms) |
|---|---|---|---|
Ch00 | 50 | 64 | 68.4 |
Ch01 | 1000 | 3.8 | |
Ch02 - Deshabilitado | ND | ND | |
Ch03 | 31250 | 0.6 |
Entregue su opinión