Loading

Escáneres láser de seguridad SafeZone 442L
Allen-Bradley

Nuestros escáneres láser de seguridad SafeZone™ son dispositivos compactos con campos y conjuntos de campo intercambiables y configurables (advertencia y seguridad).
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Borrar todo
Ordenar por Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
Más vendido
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar al proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Borrar todo
Comparar ahora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Disponibles con CIP Safety sobre EtherNet/IP

Nuestros escáneres láser de seguridad SafeZone™ son dispositivos compactos con campos y conjuntos de campo cambiables y configurables (advertencia y seguridad). El software de configuración y diagnóstico de seguridad (Safety Configuration and Diagnostic, SCD) para Windows, utilizado para configurar SafeZone Singlezone, Multizone y Mini, simplifica la programación de los escáneres láser de seguridad SafeZone. SafeZone 3 utiliza el AOP 442L para configurar tanto la conexión EtherNet/IP como la programación del escáner.

Novedades

La conexión mediante EtherNet/IP convierte al escáner láser de seguridad SafeZone 3 en un dispositivo de seguridad inteligente que mejora la seguridad y proporciona conectividad a través de Connected Enterprise®.

Rockwell Automation ofrece acceso a datos críticos con un escáner láser de seguridad mejorada
automatización;
Comunicado de prensa
Rockwell Automation ofrece acceso a datos críticos con un escáner láser de seguridad mejorada
Más información

Descripción general

  • Ofrece ángulos de escaneo de 190° o 270°.
  • Proporciona rangos de campo de seguridad de 2, 3, 4 o 5 m (6.56, 9.84, 13.12 o 16.4 pies)
  • Incluye resoluciones configurables de 30 a 150 mm (1.18 a 5.9 pulg.)
  • Proporciona retardo de reinicio configurable
  • Ofrece montaje horizontal o vertical
  • Incluye pantalla de siete segmentos para información de diagnóstico
  • Ofrece muestreo múltiple (2 a 16 unidades)

Las aplicaciones típicas de nuestros escáneres láser de seguridad SafeZone incluyen:

  • Detección de personal frente a una máquina o peligros de equipos
  • Reemplazo de seguridad cuando se requieren tapetes de seguridad con formas irregulares
  • Aplicaciones AGV, dos campos de advertencia pueden reducir gradualmente la velocidad de AGV, y por lo tanto reducir el desgaste de los frenos.
Attribute SafeZone (Singlezone and Multizone) SafeZone Mini SafeZone 3
Ángulo de escaneo 190° (-5 a +185°) 270° (-45 a +225°) 275° (-47,5º- +227,5°)
Rango del campo de protección Singlezone: 4 m (13.12 pies; Multizone: 5 m (16.4 pies) 2 m, 3 m (6.56 pies, 9.84 pies) 5.5 m (18.04 pies)
Resolución 30...150 mm (1,18...5,9 in) 30...150 mm (1,18...5,9 in) 30-200 mm (1,18...7,87 in)
Tiempo de respuesta: ≥ 60 ms o ≥ 120 ms ≥ 80 ms ≥ 95 ms
Retardo de reinicio 2 a 60 segundos 2 a 60 segundos 2 a 60 segundos
Montaje Horizontal, vertical, de cabeza Horizontal, vertical, de cabeza Horizontal, vertical, de cabeza
Pantalla 7 segmentos 7 segmentos Texto y símbolos multicolores
Muestreo 2... 16 escaneos 2... 16 escaneos 2... 16 escaneos
Salidas 2 OSSD 2 OSSD 4 bits de seguridad
Protocolo N/A N/A CIP Safety a través de EtherNet/IP
Configuración Software SCD Software SCD AOP 442L

Videos de CIP Safety sobre EtherNet/IP del escáner láser de seguridad SafeZone 3

Chevron DownChevron Down
Video
Conozca cómo instalar el enchufe del sistema
Chevron DownChevron Down
Video
Conozca cómo configurar la dirección I/P mediante BootP
Chevron DownChevron Down
Video
Conozca cómo programar la configuración de GuardLogix® I/O
Chevron DownChevron Down
Video
Conozca cómo programar la configuración de GuardLogix Field Set
Chevron DownChevron Down
Video
Conozca cómo programar GuardLogix® Project Download
Chevron DownChevron Down
Video
Conozca cómo programar GuardLogix® con un ejemplo
Chevron DownChevron Down
Video
Conozca cómo programar GuardLogix® con Reset Ownership

Software

El software de configuración y diagnóstico de seguridad (SCD) basado en Windows que se entrega con cada escáner simplifica la programación de escáneres SafeZone. Un asistente de configuración lo guía en configuraciones simples o complejas del sistema.

Descargue el software del escáner láser de seguridad SafeZone, versión 3.02.

Instalación del software SCD:

  1. Descargue y extraiga el contenido del archivo ZIP en una carpeta en su unidad local
  2. Ejecute 'Setup.exe'
  3. Ingrese el número de serie correcto: 5PAJXM-5NWEL-3UAUD-NK5RA

Homologaciones
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • cULus Listed
  • Certificación TÜV
  • Con etiqueta UKCA para todos los reglamentos aplicables
Clasificación de seguridad
  • Categoría 3 EN ISO 13849-1
  • Tipo 3 DIN EN61496-1
  • SIL 1 de acuerdo con IEC 61508
  • SIL CL2 EN 62061
  • EN ISO 13849-1   
Datos de seguridad funcional
  • PFHD = 8 x10-8
  • Vida útil (TM) = 20 años (EN ISO 13849)
  • Adecuado para nivel de rendimiento PLd (de acuerdo con ISO 13849-1:2006) y para uso en sistemas SIL2 (de acuerdo con IEC 62061)

Cumplimiento de las normas
  • DIN EN 61496-1: 2009-03
  • DIN EN 61508:2002/2003
  • DIN EN ISO 13849-1: 2008-12 

Herramientas y recursos

Proteja a su personal, la productividad y el ambiente con nuestroscomponentes y soluciones de seguridad integrados. Comprendemos los desafíos de la planta y contamos con una de las carteras de seguridad más amplias de la industria para ayudar a cumplir sus objetivos.

Podcast
El láser se limita exclusivamente a la seguridad con SafeZone

En el episodio 4 de ROK Talk, Rob y Adonis Evangelista Reyes (que sustituyó a Nathan) hablan con Edward Tillinghast, ingeniero de marketing de productos, sobre los escáneres láser de seguridad. Ed explica cuál es la función de un escáner láser de seguridad, la cartera de escáneres láser de seguridad SafeZone™, su configuración y sus aplicaciones.

Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Productos de seguridad Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Escáneres láser de seguridad SafeZone 442L Chevron RightChevron Right