Loading
Artículos | Destacados

Ventajas y beneficios de los Microcontroladores para desarrollar máquinas independientes

Estos sistemas están pensados para reducir tiempos de desarrollo y mejorar la productividad.

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Operario con tablet frente a línea de producción

Rockwell Automation revoluciona el mercado internacional con un sistema diseñado para aplicaciones en máquinas grandes e independientes. Como se sabe, a medida que mejora la tecnología, también deben evolucionar los requisitos del sector industrial en cuanto a aplicaciones e industrias.

En este sentido, Rockwell Automation, informó sobre los cambios y mejoras de su Sistema de Microcontroladores con capacidades extendidas que ofrece una solución rentable y personalizable para los fabricantes de máquinas.

Este sistema también ayuda a reducir el tiempo de desarrollo y a mejorar la productividad mediante una conectividad de red simple con la practicidad de un software de programación e incluso, optimiza la personalización, costo y funcionamiento de todo el proceso.

Esta plataforma permite integrar sistemas de arranques (Softstarter, variadores de velocidad, control de movimiento) seguridad de máquinas y diseño en pantallas en un solo entorno para minimizar los tiempos de ingeniería, configuración, integración, pruebas y puesta en marcha de las máquinas.

En la actualidad, para los fabricantes de máquinas y equipos es un gran desafío mantenerse al corriente con la tecnología y permanecer un paso más adelante que la competencia. Por ello, especialistas de Rockwell Automation recomiendan que se consideren los controladores Micro800™ como una solución inteligente, productiva y segura en todas las fases del ciclo de vida de su máquina.

Temas: Automation Today LA Hardware
¡Suscríbase!

Suscríbase a la Revista Automation Today™ de manera gratuita y reciba las nuevas ediciones directamente en su correo electrónico.

Quiero suscribirme
Artículos recomendados
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Emp... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Revista Automation Today Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Ventajas de los microcontroladores para el desarrollo de máquinas independientes Chevron RightChevron Right