Loading
Artículos | Novedades

Conozca todo sobre el moderno sensor Swift-E 3D

Este novedoso sensor ofrece múltiples ventajas para la industria, gracias a una avanzada tecnología y versátiles prestaciones.

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Línea de producción moviéndose velozmente

Rockwell Automation presenta un nuevo sensor diseñado para aplicaciones industriales. Con una configuración integrada a través de la herramienta de software Web Connect, el sensor reconfigurable Swift-E 3D ofrece muchas ventajas para la industria.

Entre sus aplicaciones principales encontramos las comprobaciones de integridad (recuento de artículos), detección de nivel de producto o llenado de cajas y, además, aplicaciones de capas o niveles en paletización.

Pero eso no es todo. Gracias al sensor Swift-E 3D, que utiliza la última tecnología avanzada ToF (Time of Flight), encontraremos una solución ideal para líneas de producción que requieren alta flexibilidad para la verificación de inspección, para la demanda actual de una mayor variabilidad de productos y fabricación flexible.

El sensor Swift-E incluye perfiles de aplicación integrados para medir distancias o alturas y se pueden personalizar a través de una interfaz web fácil de usar que no requiere software adicional. Asimismo, permite la integración rápida con los controladores Logix de Allen-Bradley® a través de EtherNet/IP, proporcionando acceso a datos en tiempo real para ayudar a maximizar la productividad y evitar el tiempo de inactividad no planificado.

Es preciso aclarar que todo el procesamiento de este sensor está en el dispositivo, por lo que no se necesita hardware/software adicional e incluye 2 plantillas de aplicación preconfiguradas y totalmente reconfigurables para la medición de altura o distancia, listas para usar para una configuración rápida.

Otros especificaciones y características del Swift-E 3D

  • Tiene un rango optimizado de un marco de 640 x 480 píxeles, combinado con un campo de visión de 43° x 33°, lo que proporciona una detección de alta calidad en un rango típico de entre 0,5…6 m (1, 6… 19,7 pies)
  • Ofrece iluminación infrarroja integrada que elimina la necesidad de cualquier fuente de iluminación adicional, lo que simplifica la instalación.
  • Está calibrado de fábrica para alta precisión. Su alta resolución combinada con la capacidad de la tecnología para la captura rápida de imágenes ofrece resultados muy rápidos.

Para más información contáctese con el distribuidor autorizado de su zona.

Temas: Automation Today LA Hardware
¡Suscríbase!

Suscríbase a la Revista Automation Today™ de manera gratuita y reciba las nuevas ediciones directamente en su correo electrónico.

Quiero suscribirme
Artículos recomendados
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Emp... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Revista Automation Today Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Conozca todo sobre el moderno sensor Swift-E 3D Chevron RightChevron Right