Loading
Novedades | Manufactura inteligente
Recent ActivityRecent Activity

Nuevos módulos de seguridad de FLEX 5000™, características y beneficios

Rockwell Automation ofrece una serie de productos de alta calidad que se ajusta a las necesidades de las industrias.

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Descargar Revista Automation Today™ en PDF
Nuevos módulos de seguridad de FLEX 5000™, características y beneficios hero image

Los módulos de seguridad FLEX 5000™ ofrecen una cartera completa de E/S discreta y analógica a prueba de fallas, que está diseñada para aplicaciones discretas y de seguridad de procesos que requieren velocidad, medición de frecuencia, sensores de temperatura, dispositivos analógicos con HART y dispositivos de seguridad digitales certificados de acuerdo con IEC 61508. Certificado TUV hasta SIL3, Ple, CAT4.

Las principales ventajas son la reducción del costo de instalación y la posibilidad de montaje del dispositivo en el campo.

La reducción en el tiempo de ingeniería se logra por la capacidad de integración mejorada del dispositivo HART en Flex 5000, y la reducción del tiempo de inactividad se logra, a su vez, con diagnósticos automáticos que brindan monitoreo del estado del dispositivo en tiempo real en aplicaciones de seguridad.

Los nuevos módulos de seguridad analógicos con capacidad HART tienen 4 canales de entrada o salida aislados. Adicionalmente tienen un tiempo de reacción de 10 ms y tienen la flexibilidad de poder configurar cada canal como corriente, voltaje o HART de forma individual. Asimismo, admite HART versiones V7, V6 y V5.

Otras características relevantes son la funcionalidad de relectura para las salidas y el diagnóstico por canal con sello de hora y protección. Además, tiene un nuevo recurso de Logix: HART altamente integrado.

Este último punto permite una serie de atributos como el acceso con visibilidad de los dispositivos HART, el HART Bus en el árbol de configuración de E/S de la aplicación Studio 5000 Logix Designer®, representación del estado de fallo de conexión del dispositivo en el árbol de E/S, la posibilidad de agregar y reemplazar dispositivos HART en línea y la vista integrada de información sobre los dispositivos.

Complementan a estos nuevos módulos análogos de seguridad los nuevos módulos de E/S especiales de seguridad FLEX 5000™ para la medición de la temperatura y frecuencia.

En el caso de los módulos de entrada de seguridad de RTD/termopar, cuenta con módulos de entrada de seguridad de 8 canales, los cuales tienen la ventaja de estar aislados en cuatro grupos de dos canales cada uno. Además, admiten cableado de 2, 3 y 4 hilos de RTD, así como compensación de unión fría (CJC) integrada en cada canal para termopares.

Respecto a los módulos de entrada de seguridad para frecuencia, éstos tienen 2 canales de entrada aislados. Admiten mediciones de frecuencia de señales de CA y CC. Admiten medición de frecuencia, aceleración y dirección y tienen un tiempo de reacción de hasta 10 ms. Lo invitamos a integrar sus dispositivos de campo al sistema Logix con Flex 5000.

Temas: Automation Today LA Fabricación inteligente Transformación digital Software
¡Suscríbase!

Suscríbase a la Revista Automation Today™ de manera gratuita y reciba las nuevas ediciones directamente en su correo electrónico.

Quiero suscribirme
Artículos recomendados
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Empresa Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Nuevos módulos de seguridad de la familia FLEX 5000™, características y beneficios Chevron RightChevron Right