Los productos de interfaz de señal proporcionan la conversión de la señal y el aislamiento eléctrico entre los sensores y otros dispositivos de campo y un circuito de control. Los módulos de seguridad intrínseca añaden diodos Zener, que limitan la cantidad de energía eléctrica en circuitos de seguridad intrínseca.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
Acondicionadores de señales 931
Los acondicionadores de señales Boletín 931N Nano y 931S Smart proporcionan un amplio rango de opciones para aislar, convertir, dividir, linealizar y amplificar una gran variedad de tipos de señales.
Barreras de convertidores 937C
Nuestras barreras de convertidores Bulletin 937C añaden funcionalidad a los aisladores mediante la recepción de señales de un instrumento de zona peligrosa, es decir, sensores de temperatura o células de carga y las convierte en una señal estandarizada del sector como 0/420mA o 0/210V.
Barreras aisladoras 937T
Nuestras barreras aisladoras 937T incluyen aislamiento galvánico óptico o de transformador. Estos módulos proporcionan una interfaz dentro del circuito de seguridad intrínseco que está separado eléctricamente del sistema de control.
Barreras Zener 937Z
Nuestras barreras Zener Bulletin 937Z ofrecen protección para señales eléctricas dentro de zonas peligrosas. Estas barreras poseen un perfil angosto de solo 12.5 mm para maximizar el espacio del panel de control.