Los productos de control de iluminación incluyen combinación de contactores para iluminación, contactores multipolares y con desconectador. Los contactores para iluminación multipolares están disponibles en hasta 12 polos con contactos de 20 A para circuitos derivados. Los contactores para iluminación con desconectador encienden y apagan grandes bloques de luces. Nuestros contactores están disponibles en tamaños hasta 2250 A. Puede usarlos para controlar tableros de iluminación de bus completo y bus dividido.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
De enclavamiento de imán con cableado superior 500LP
Optimize lighting control with Allen-Bradley Bulletin 500LP magnetic contactors. Switch diverse lighting currents efficiently. Explore configurations today.
Contactores para iluminación con desconectador con cableado superior 500L
Los contactores para iluminación Bulletin 500L son contactores con retención eléctrica que conmutan la corriente a filamento incandescente, fluorescente, bombillas de arco de mercurio y condensadores.
De cableado de alimentación directa 500FL
Nuestro control de contactores de iluminación eléctrico con cableado de alimentación directa Bulletin 500FL y grandes bloques de luces.
503L con disyuntor
La Combinación de nuestros contactores para iluminación Bulletin 503L con disyuntor consta de un contactor para iluminación Bulletin 500L y un disyuntor termomagnético montados en un gabinete común.
502L con seccionador
La combinación de contactores para iluminación Bulletin 502L con seccionador combina la conmutación y la protección contra sobrecorrientes en la misma carcasa.
Con retención eléctrica y mecánica 500LG
Los Contactores para iluminación con retención eléctrica y mecánica Bulletin 500LG tienen un diseño compacto modular y permiten una fácil instalación.
Retención eléctrica 100L
Nuestros contactores para iluminación Bulletin 100L controlan distintas cargas de iluminación.
Contactores para iluminación multipolares con retención mecánica 500LC
Nuestros contactores para iluminación de CA NEMA Bulletin 500LC permiten el control de circuitos de varias bifurcaciones.