Las soluciones de visualización y HMI lo ayudan a atender sus necesidades de productividad, innovación y globalización. Nuestra cartera ofrece una apariencia uniforme para terminales de interfaz de operador electrónica, HMI de cliente/servidor distribuida y software de información. Las herramientas de programación y las aplicaciones de software avanzadas incluyen acceso remoto y análisis de datos para acelerar el desarrollo y mejorar la eficiencia.
- Overview
- Products
Products
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
Terminales gráficos PanelView Plus 7 2711P
Los terminales gráficos PanelView™ Plus 7 Boletín 2711P están disponibles en las versiones estándar y de rendimiento y presentan tamaños de pantalla de 4 a 19 pulg. con opciones de pantalla ancha.

PanelView 5000 Graphic Terminals
Our PanelView™ 5000 Graphic Terminals offer an intuitive, modern design and provide enhanced Logix integration that uses Studio 5000 View Designer™ software.
Terminales gráficos OptixPanel
¿Qué hace que nuestros nuevos terminales gráficos destaquen? Los terminales gráficos OptixPanel™ le ofrecen una experiencia de usuario similar a la de una computadora personal en un dispositivo HMI sellado.

OptixEdge Advanced Edge Gateway
OptixEdge Standard es compatible con los contenedores de FactoryTalk Optix, Remote Access y Docker. Su aplicación Optix preinstalada puede recolectar sus datos y enviarlos a la nube.

MobileView 2711T cableado
Boost productivity & ensure safety with Allen-Bradley's MobileView terminals. Utilize Windows Embedded Standard 7, cut development costs & enhance workflow.

PanelView 800 Graphic Terminals
Our Bulletin 2711R PanelView™ 800 Graphic Terminals are panel-mounted display devices that offer keypad or touch screen options for operator input.

2711P PanelView Plus 6 400
Nuestros terminales gráficos PanelView™ Plus 6 Boletín 2711P permiten monitorear, controlar y mostrar información de estado de la aplicación de manera gráfica.
2711PC PanelView Plus 6 Compact
Nuestros terminales gráficos PanelView™ Plus 6 Compact Boletín 2711PC permiten monitorear, controlar y mostrar información de estado de la aplicación de manera gráfica.

PanelView Component C200 2711C
Migrate to the advanced PanelView 800 for enhanced performance, faster processing, and vibrant display capabilities. Discover migration benefits today.