Loading

Cables Kinetix
Allen-Bradley

Conecte con seguridad sus accionadores y servomotores con nuestra gama de cables flexibles estándar y continuos.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Borrar todo
(246)
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Más vendido
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar al proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Borrar todo
Comparar ahora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Los cables Kinetix® Bulletin 2090 son una familia completa de cables flexibles estándar y continuos, equipados con conectores DIN SpeedTEC® para una conexión rápida de un cuarto de vuelta. Conecte de forma segura sus servomotores y accionadores con estos cables, que están certificados con los estándares globales más actualizados, incluida la clasificación de canaletas de cables, clasificación de instalaciones expuestas, clasificación IP67, DESINA y UL. Los cables Kinetix están diseñados para trabajar en cualquier tipo de aplicación de movimiento exigente, lo que simplifica el diseño de sus máquinas y ayuda a minimizar los tiempos de mantenimiento.

Cables individuales

  • Admiten motores serie VP y servovariadores Kinetix 5700 y Kinetix 5500.
  • Proporcionan alimentación eléctrica y retroalimentación en un cable que reduce el tiempo de configuración, el tiempo improductivo y el número de partes que deben ser gestionadas.
  • Incluyen opciones de alimentación eléctrica, freno y retroalimentación de motor de un solo cable disponibles desde 18 a 6 AWG.
  • El diseño de baja capacitancia maximiza la densidad de potencia del sistema.
  • Ofrecen un par de datos de comunicación de encoder con rechazo al ruido de avanzada.
  • Cumplen con el estándar de cables DESINA para los colores de forros, lo que facilita la rápida identificación del propósito de un cable en la planta
  • Utilizan un conector de extremo del motor DIN SpeedTEC para una conexión rápida de un cuarto de vuelta y las opciones de conexión del extremo del variador del conductor libre o del conector del receptáculo de extensión.
  • Incluyen conductores con codificación de colores IEC, NFPA79 y UL
  • Cables individuales de PVC y de PUR libres de halógeno
    • Consisten en opciones de materiales PUR (poliuretano) o PVC (cloruro de polivinilo) libres de halógenos, elegidos por su durabilidad mecánica y química.
    • Presentan una trenza de cobre estañado que ofrece una cobertura del 85% y fue probada para un funcionamiento EMC/EMI excelente, además, permite conductores de alimentación eléctrica y señales en un solo cable.
    • Ofrecen opciones flexibles continuas y de extensión flexible continua que son adecuadas para 8 millones de ciclos flexibles con un radio de curvatura de 7x OD.
  • Cables individuales TPE
    • Consisten en elastómero termoplástico con propiedades mecánicas y químicas superiores.
    • Presentan una trenza de cobre estañado con cinta de aluminio/poliéster, que ofrece una cobertura del 100% para un funcionamiento EMC/EMI excelente.
    • Ofrecen cables flexibles continuos y de extensión flexible continua de 10 AWG, 14 AWG y 18 AWG que son adecuados para 20 millones de ciclos flexibles con un radio de curvatura de 10x OD. Los cables flexibles continuos y de extensión flexible continua de 6 AWG y 8 AWG son adecuados para 6.5 millones de ciclos flexibles con un radio de curvatura de 10x OD.

Cables de retroalimentación y alimentación eléctrica

  • Admiten servomotores Kinetix VPC, MPM, MPF, MPS, HPK y RDB, actuadores lineales Kinetix MPAS/MPMA, cilindros eléctricos Kinetix MPAR y MPAI, propulsores lineales serie LDAT, motores lineales LDC-Series™ y LDL-Series™, y servovariadores Kinetix 5500, 5700, 5100, 6200/6500, 6000 y 300/350.
  • Incluyen cables de alimentación eléctrica con opciones de freno que están disponibles desde 16 a 2 AWG y cables de retroalimentación con un diámetro del forro del cable más pequeño para hacer más fácil la canalización a través de los conductos.
  • Incluyen cables de retroalimentación con opciones de conductor libre o conector moldeado (D-sub) en el extremo del variador.
  • Consisten en un material de mezcla de vinilo TPE y PVC.
  • Utiliza conectores de extremo del motor DIN SpeedTEC para una conexión rápida de un cuarto de vuelta y las opciones de conexión del extremo del variador del conductor libre, del conector del receptáculo de extensión o conector D-sub.
  • Ofrecen una cobertura de trenza del 100% para obtener el mejor rendimiento de EMC.
  • Cumplen con el estándar de cables DESINA para los colores de forros, lo que facilita la rápida identificación del propósito de un cable en la planta
  • Incluyen conductores con codificación de colores IEC, NFPA79 y UL
  • Ofrecen cables flexibles continuos y de extensión flexible continua 8 AWG, 10 AWG, 14 AWG y 16 AWG que son adecuados para 20 millones de ciclos flexibles con un radio de curvatura de 12x OD

Cables de retroalimentación y alimentación eléctrica TLP

  • Admiten servovariadores Kinetix 5100 y motores TLP
  • Incluyen opciones separadas de cables de alimentación eléctrica, freno y retroalimentación (para algunos tamaños de motores) de 18 a 4 AWG.
  • Consisten en materiales PVC.
  • Ofrecen una serie de opciones de extremos de variadores: alimentación eléctrica y freno de motor con conductores libres o receptáculo de extensión, cable de retroalimentación con caja de batería integrada y conector premoldeado o receptáculo de extensión.
  • Utilizan dos tipos de conexiones de extremo del motor que dependen del tamaño del motor: conectores rectangulares para 16 AWG y 18 AWG, y conectores de estilo militar para 16 a 4 AWG.
  • Utilizan el diseño de baja capacitancia para maximizar la densidad de alimentación eléctrica del sistema.
  • Ofrecen una cobertura de trenzas del 85% para el rendimiento de EMC.
Homologaciones
NFPA CertificationNFPA Certification
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • DESINA
  • NFPA 79
  • REACH
  • RoHS
  • UL
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Control de movimiento Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Cables Kinetix Chevron RightChevron Right