Bases de montaje
Tipo de módulo | Número de catálogo | Descripción |
|---|---|---|
Base de montaje | 5034-MB, 5034-MBXT | Base de montaje – 15 mm (0.59 pulg.) |
5034-MBSA, 5034-MBSAXT | Base de montaje – 15 mm (0.59 pulg.) con alimentación de SA |
Las especificaciones ambientales y homologaciones de las bases de montaje PointMax se proporcionan en Especificaciones ambientales y homologaciones.
Entregue su opinión