Loading

Nutzen Sie die Technologie, um die sich entwickelnden Anforderungen zu erfüllen

Was Sie wissen müssen, um auf FSMA Abschnitt 204 (d) vorbereitet zu sein
Bericht herunterladen
Ingenieurin in der Getränkeindustrie in Berufsbekleidung in einem Werk für Trinkwasser bei der Arbeit mit einem digitalen Tablet. Eine Werksmitarbeiterin benutzt ein Prüfprogramm auf einem digitalen Tablet in der Fertigungsstraße.
Bericht zum Aufbau einer digitalen Strategie für die Einhaltung des FSMA und der Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln
Bericht herunterladen

Sind Sie bereit für Abschnitt 204 (d) des FSMA?

Eines der wichtigsten Probleme, das die Lebensmittel- und Getränkebranche plagt, ist die Qualitätssicherung. Aber am 20. Januar 2028 wird die Qualität wichtiger denn je. Erfahren Sie mehr darüber, was der Abschnitt 204 (d) des Food Safety Modernization Act (FSMA) für Ihr Unternehmen bedeutet, und entdecken Sie, wie der Einsatz eines effektiven MES Ihnen helfen kann, die Vorschriften einzuhalten, Störungen zu vermeiden und den Betrieb zu optimieren.

VERÄNDERN SIE IHREN BETRIEB

Prüfliste

Erfüllen Sie die Compliance-Anforderungen

Handschlag

Verbesserung der Kommunikation mit den Stakeholdern

Apfel-Symbol

Verbesserung der Lebensmittelsicherheit

Daumen nach oben

Verbesserung der Qualitätssicherung

BEREITEN SIE SICH AUF ABSCHNITT 204 (D) VOR

Die FSMA-Vorschrift 204 (d) erfordert eine bessere Rückverfolgbarkeit in der gesamten Lieferkette. Es gibt einige wichtige Bestimmungen, die Hersteller wie Sie kennen sollten und auf die sie sich vorbereiten müssen, bevor die Regelung im Juli 2028 in Kraft tritt.

In diesem Analystenbericht finden Sie eine grundlegende Analyse der FSMA-Aktualisierungen und deren Auswirkungen auf Ihren Betrieb, einschließlich:

  • Aufzeichnungs- und Meldeanforderungen
  • Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit
  • Überlegungen zur Zusammenarbeit
  • Überlegungen zur Realisierung
Bericht herunterladen
Zwei Wissenschaftler, die in sterilen Overalls und mit Mundschutz durch ein Werk der Schwerindustrie gehen und sich Daten auf einem Laptop anschauen

Laden Sie den Bericht zum Aufbau einer digitalen Strategie für die Einhaltung des FSMA und der Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln herunter

„Wenn Sie die Komplexität der FSMA-Compliance in der Lebensmittel- und Getränkebranche meistern wollen, ist die strategische Einführung fortschrittlicher Technologien für die Echtzeitverfolgung, die Integration von Sensoren für die Qualitätsüberwachung und verbesserte Berichterstattungsmechanismen nicht nur eine regulatorische Notwendigkeit, sondern kann auch Ihr Wettbewerbsvorteil werden.“

– Bericht zum Aufbau einer digitalen Strategie für die Einhaltung des FSMA und der Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln

Entdecken Sie das MES von Rockwell Automation

Manufacturing Execution Systems
Zwei Ingenieure sprechen miteinander, während sie in einem Werk neben Maschinen stehen.
Manufacturing Execution Systems

Ganz gleich, ob Sie eine speziell für Schlüsselindustrien entwickelte Lösung wie FactoryTalk® ProductionCentre® oder ein cloud-natives MES wie Plex benötigen: Wir sind an Ihrer Seite.

Weitere Informationen

Mit einem modernen Manufacturing Execution System (MES) können Sie die volle Kontrolle über Ihre Produktion übernehmen und alle Unternehmensbereiche von der Chefetage bis zum Fertigungsbereich miteinander synchronisieren. Als Heartbeat eines jeden Fertigungsbetriebs ist das MES die grundlegende Ebene, auf welcher der Produktionsprozess von den Rohstoffen bis hin zum Endprodukt überwacht wird. So wird ein Produktionsmanagement in Echtzeit gewährleistet, um unternehmensweite Compliance, Qualität und Effizienz zu erzielen. 

Erfahren Sie, wie Sie mit unseren MES-Lösungen in den Bereichen Sicherheit, Ausfallsicherheit, Nachhaltigkeit und Produktivität wettbewerbsfähig bleiben und gleichzeitig Unterbrechungen und Volatilität bewältigen können.

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Sof... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Fac... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk OperationSuite Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left MES Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Bericht zum Aufbau einer digitalen Strategie für die Einhaltung des FSMA und der Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: