Loading

Dezentrale Servoantriebe von ArmorKinetix
Allen-Bradley

Verwirklichen Sie einfachere, energiesparende Maschinen und nutzen Sie die Möglichkeiten der dezentralen Bewegungssteuerung mit den dezentralen Servoantrieben von ArmorKinetix.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Sortieren & filtern
CloseClose
Filtern & Verfeinern
Alle löschen
Sortieren nach Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Ansicht Ergebnisse
Angezeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern & Verfeinern
Bestseller
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Objekte pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alle löschen
Jetzt vergleichen (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Eine neue Ära der On-Machine™-Bewegungssteuerung hat begonnen. Mit den dezentralen Servoantrieben von ArmorKinetix® legen wir die Messlatte für Ihre nächste Maschinenkonstruktion höher: Diese Antriebsplattform bietet die hohe Leistung des Kinetix® 5.700 Servoantriebs in einem kompakten On-Machine-Formfaktor, mit dem Ihre Produktionsmaschinen effizienter, flexibler und wirtschaftlicher werden als je zuvor.

Ihre Maschinen – schlanker, umweltfreundlicher und leistungsfähiger

Entdecken Sie die Technologie, die hinter schnelleren Einsätzen und leistungsfähigeren intelligenten Maschinen steht. Die dezentralen Servoantriebe von ArmorKinetix bieten eine modulare, erweiterbare Lösung für Ihre Bewegungssteuerungsanforderungen. Durch die Montage der Antriebe außerhalb des elektrischen Schaltschranks können Sie die Systemkomplexität drastisch reduzieren, die Gesamtsystemkosten senken und Ihre Mitarbeiter in die Lage versetzen, produktiver zu arbeiten.

Chevron DownChevron Down

Bereit für den nächsten Schritt?

Füllen Sie das Kontaktformular aus, damit sich einer unserer Spezialisten mit Ihnen in Verbindung setzen kann.

Kontaktieren Sie uns
E-Book über dezentrale Servoantriebe von ArmorKinetix
Flaschen drehen sich in einer Maschine unter einem Revolverkopf, der sie mit Wasser füllt.
eBOOK
E-Book über dezentrale Servoantriebe von ArmorKinetix

Entdecken Sie, wie ArmorKinetix® – dezentrale Servoantriebe Ihnen helfen kann, Maschinenkonstruktionen zu vereinfachen, Bau- und Installationszeiten zu verkürzen und produktivere Maschinen Realität werden zu lassen.

JETZT HERUNTERLADEN

Intelligente Bewegungssteuerung für Ihr nächstes intelligentes Maschinenkonzept

Die dezentralen Servoantriebe von ArmorKinetix geben Herstellern ein neues Werkzeug an die Hand, um Produktionsmaschinen effizienter und effektiver zu gestalten.

Diese Technologie, die als integrierte Antriebs- und Motorlösung und als motornaher Antrieb verfügbar ist, ermöglicht einen revolutionären Ansatz für die Konstruktion von Maschinen, die weniger Teile und Anschlüsse benötigen und einen geringeren Platzbedarf haben. Dies führt zu kürzeren Bauzeiten, weniger Ausfallquellen und höherer Produktivität pro Quadratmeter.

Entdecken Sie, wie die dezentralen Servoantriebe von ArmorKinetix dazu beitragen können, die Möglichkeiten Ihrer Maschinenkonstruktionen zu verändern.

 
 

 
 

Servoantriebstechnik, die Ihre Innovation vorantreibt

Ganz gleich, ob Sie OEM oder Endkunde sind, Sie können die Vorteile der dezentralen Bewegungssteuerung nutzen, um Ihre Maschinen zu verbessern. Mit den dezentralen Servoantrieben von ArmorKinetix können Sie:

  • Systeme selbstbewusst einführen, die einfacher zu unterstützen und intuitiver zu bedienen sind
  • Schneller installieren und Engineering-Kosten durch einfachere, modulare Aufbaus reduzieren
  • Gesamtsystemkosten durch Systeme verringern, die weniger Komponenten und Verbindungspunkte benötigen
  • Schneller handeln und fundierte Entscheidungen mit einer konsistenten Erfahrung für Ihre maschinennahen Lösungen treffen
  • Risiken mit integrierter erweiterten Sicherheit und CIP Security in einer einzigen Kabellösung reduzieren
OEM Infografik über dezentrale Servoantriebe von ArmorKinetix
Eine weiße Schachtel mit Bewegungsunschärfe, die auf einem blauen Förderband auf eine Produktionsmaschine zurast.
INFOGRAFIK
OEM Infografik über dezentrale Servoantriebe von ArmorKinetix

Erfahren Sie, wie dezentrale Servoantriebe von ArmorKinetix OEMs helfen können, Ihre Maschinenkonzepte zu verbessern.

JETZT HERUNTERLADEN
Infografik für Endkunden über dezentrale Servoantriebe von ArmorKinetix
Ein männlicher Arbeiter steht vor einer Produktionslinie mit leeren Flaschen und hält eine der Flaschen in die Luft.
INFOGRAFIK
Infografik für Endkunden über dezentrale Servoantriebe von ArmorKinetix

Erfahren Sie, wie die dezentralen Servoantriebe von ArmorKinetix Endkunden helfen können, ihre betrieblichen Abläufe zu verbessern.

JETZT HERUNTERLADEN

Wie können Sie die dezentrale Bewegungssteuerung optimal nutzen?

Produktionsmaschinen mit einer zentralen Steuerung können sich als kompliziert erweisen, wenn es darum geht, sie zu entwickeln, zu bauen und instand zu halten. Der Wechsel zu einer dezentralen Architektur mit dezentralen Servoantrieben von ArmorKinetix kann die Komplexität Ihrer Systeme vereinfachen und zu einer höheren Wertschöpfung beitragen. Zum Beispiel kann die Umstellung auf ein dezentrales Design die Verkabelung um bis zu 90 % reduzieren und die Gesamtsystemkosten um durchschnittlich 30 % senken.

Benötigen Ihre Maschinen mehrere On-Machine-Komponenten, um optimal zu laufen? ArmorKinetix zeichnet sich durch ein standardisiertes, maschinenzentriertes Design aus, das die Kopplung der Servoantriebe mit anderen On-Machine-Geräten einfach und leicht verständlich macht.

Interaktive On-Machine-Demo
Digitales Rendering einer Produktionsstraße mit einem dezentralen Servoantrieb von ArmorKinetix, der am Förderband montiert ist.
Interaktive On-Machine-Demo

Erfahren Sie mehr darüber, wie die dezentralen Servoantriebe von ArmorKinetix und unser On-Machine-Portfolio Ihnen helfen können, neue Effizienzniveaus zu erreichen.

Weitere Informationen

Vereinfachte Maschinendesigns, grenzenlose Möglichkeiten

Verringerung der Maschinenstellfläche

Durch die externe Montage Ihrer Antriebe und die Verkettung Ihres Bewegungsnetzwerks können Sie die Maschinengröße und die Kabellänge reduzieren und Systeme entwerfen, die weniger Teile benötigen.

Erweiterte Analysen

Nutzen Sie die Daten von integrierten Vibrations- und Wärmesensoren, um vorausschauende Erkenntnisse zu gewinnen und mögliche Probleme schnell zu diagnostizieren, ohne den Steuerungsschaltschrank öffnen zu müssen.

Einfachere Installation

Dezentralisieren Sie Ihre Bewegungsarchitektur, um weniger Teile zu verwenden und die Anzahl der Verbindungspunkte zu reduzieren – so verkürzen Sie die Bauzeiten und verringern potenzielle Fehlerquellen.

Mehr Nachhaltigkeit

Entwerfen Sie Maschinen, die weniger Komponenten benötigen und gleichzeitig den Gesamtenergieverbrauch Ihrer Systeme senken.

Integrierte Sicherheit

Vereinfachen Sie Ihr Sicherheitsnetzwerk und schützen Sie Ihre Mitarbeiter und Ihre Ausrüstung durch sichere Geschwindigkeitsüberwachung und sichere Abschaltfunktionen.

Mehr Flexibilität

Erstellen Sie Ihre ideale Maschine, indem Sie integrierte Antriebsmotoren und motornahe Antriebe montieren, um flexiblere und modulare Konstruktionen zu schaffen – und das alles auf einer einzigen Antriebsplattform.

Produktkonfigurationen

Ein schwarzer, dezentraler Servoantrieb und Motor von ArmorKinetix in einer 45-Grad-Seitenansicht auf weißem Hintergrund.
Dezentraler Servoantrieb und Motor von ArmorKinetix

Der dezentrale Servoantrieb mit dem integrierten Kinetix® VPL Motor bietet:

  • Produkt der Klasse 200/400 V
  • CIP Security
  • Schutzklasse bis IP66/67
  • Für Device Level Ring geeignet
  • Anschluss einer beliebigen Kombination von 24 dezentralen Servoantrieben und dezentralen Servoantrieben und Motoren in jedem Ring
  • Standard-Encoder oder Sicherheits-SIL-2-Encoder
  • Option für Haltebremse

Verfügt über einen integrierten Kinetix® VPL-Motor in den folgenden Baugrößen:

  • 75 mm
  • 100 mm
  • 115 mm
  • 130 mm
Ein schwarzer, dezentraler Servoantrieb von ArmorKinetix in einer 45-Grad-Seitenansicht auf einem weißen Hintergrund.
Dezentraler Servoantrieb von ArmorKinetix

Der kompakte dezentrale Servoantrieb bietet:

  • Produkt der Klasse 200/400 V
  • CIP Security
  • Schutzklasse IP66/67
  • Für Device Level Ring geeignet
  • Anschluss einer beliebigen Kombination von 24 dezentralen Servoantrieben und dezentralen Servoantrieben und Motoren in jedem Ring
  • Erweiterte integrierte Sicherheit – SIL 3
  • Null-Stapel-Montage

Unterstützt die folgenden Motoren:

  • Kinetix® VP-Motoren in Baugrößen von 63 mm bis 130 mm
  • Kinetix® MP-Motoren mit Hiperface sin/cos-Feedback und in Baugrößen von 100 mm bis 130 mm
  • Linearmotoren
  • Asynchrone Motoren mit offenem oder geschlossenem Regelkreis

Erweitern Sie Ihre On-Machine-Steuerungslösung

Loading
Loading
Loading
Documentation Chevron DownChevron Down
Product Profiles Veröffentlichung
Infografik: Dezentrale On-Machine-Servoantriebe für OEM von ArmorKinetix 2198-PP004_-DE-P
Infografik: Dezentrale On-Machine-Servoantriebe für Endkunden von ArmorKinetix 2198-PP005_-DE-P
E-Book über dezentrale Servoantriebe von ArmorKinetix 2198-SP004_-DE-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Achssteuerung Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Dezentrale Servoantriebe von ArmorKinetix Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: