Sicherheits-Ausgangsmodul – Sicherheitsdaten
Attribut | Art des Punktvorgangs | |
|---|---|---|
Einkanalig | Zweikanalig | |
Gesamtausfallrate (λ (sicherheitsbezogen)) | 4.00535E-06 | 4.09320E-06 |
Anteil ungefährlicher Ausfälle (SFF) | 99,997 % | 99,997 % |
Ausfallrate für ungefährliche Ausfälle (λ S ) | 2.00268E-06 | 2.04659E-06 |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 99,993 % | 99,994 % |
Ausfallrate für ungefährliche erkannte Ausfälle
(λ SD ) | 2.00254E-06 | 2.04647E-06 |
Ausfallrate für ungefährliche unerkannte Ausfälle
(λ SU ) | 1.31748E-10 | 1.21184E-10 |
Ausfallrate für gefährliche Ausfälle (λ D ) | 2.00268E-06 | 2.04660E-06 |
Ausfallrate für gefährliche erkannte Ausfälle
(λ DD ) | 2.00254E-06 | 2.04648E-06 |
Ausfallrate für gefährliche unerkannte Ausfälle
(λ DU ) | 1.31748E-10 | 1.21184E-10 |
Diagnose-Testintervall (DTI) (Stunden) | 8 | 8 |
Hardwarefehlertoleranz (HFT) | 0 | 1 |
Fehlauslösungsrate (STR) | 3.366E-06 | 3.874E-06 |
Mittlere Zeit bis zum Ausfall, Fehlauslösung
(MTTF-Fehlauslösung), (Stunden) | 297048 | 258134 |
Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls pro Stunde (PFH)
(1/Stunden) | 1.317E-10 | 1.212E-10 |
PFD avg , bei einer Einsatzzeit von 20 Jahren | 1.154E-05 | 1.062E-05 |
Sicherheitsreaktionszeit (SRT), (Millisekunden) | 6 | 6 |
Mittlere Zeit bis zum Ausfall, gefährlich (MTTF D ) =
1/λD Die mittlere Dauer bis zur Wiederherstellung (MTTR) beträgt
8 Stunden = DTI | ||
Rückmeldung geben