Sicherheitsdaten für Sicherheits-E/A-Modul
In den Tabellen mit digitalen Sicherheitsparameterdaten sind die berechneten Werte für die Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls bei Anforderung (PFD), die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde (PFH) und die mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) aufgeführt. PFD- und PFH-Berechnungen entsprechen IEC 61508, Ausgabe 2010.
PFD und PFH müssen für die Geräte im System berechnet werden, um zu prüfen, ob der für die Anwendung erforderlich SIL-Level erreicht wird.
Sie sind für die Erfüllung der Anforderungen von ISO 13849-1:2023 zur Überwachung der Performance Levels in ihrem Sicherheitssystem verantwortlich.
Sie müssen die Systemfunktion überprüfen, bevor Sie den Betrieb starten. Sie sind dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass das System die Bedingungen, die in Ihrer Spezifikation der Sicherheitsanforderungen angegeben sind, erfüllt. Sie können die Systemfunktion wie folgt validieren:
- Sie müssen jedes E/A-Modul einer Funktionsprüfung unterziehen, indem Sie jeden Eingangspunkt einzeln umschalten und zudem sicherstellen, dass die Steuerung ihn innerhalb der Sicherheitsreaktionszeit (SRT) erkennt.
- Jeder Ausgangspunkt muss von der Steuerung einzeln umgeschaltet werden und Sie müssen die Zustandsänderung des Ausgangspunkts überprüfen.
Weitere Informationen finden Sie in den Handbüchern der Sicherheitssteuerungen, die unter Weitere Informationen aufgelistet sind.
Rückmeldung geben