Eignungsgrade für Sicherheitsanwendungen
Eignungsstufe | Bedingungen | Hinweise |
|---|---|---|
Anwendungen bis einschließlich SIL 2 gemäß IEC 61508 und PLc, Kat. 2, wie in ISO 13849-1 definiert | Die Module verwenden den Einkanalmodus:
| Beachten Sie Folgendes:
Das größere Sicherheitssystem, in welchem das Sicherheits-E/A-Modul enthalten ist, kann die Diagnose bereitstellen, die zum Erreichen des angegebenen Eignungsgrads erforderlich ist, ohne dass der Punktmodus „Safety Pulse Test“ sein muss. Informationen zum Erreichen des spezifischen Sicherheits-Integritätslevels finden Sie in den Verdrahtungsplänen für das entsprechende Sicherheitsmodul. |
Anwendungen bis einschließlich SIL 3 gemäß IEC 61508 und PLe, Kat. 4, wie in ISO 13849-1 definiert | Die Module verwenden den Einkanalmodus:
Die Module verwenden den Zweikanalmodus:
Die Module verwenden den Zweikanalmodus:
|
Rückmeldung geben