Ansicht „Test Output Points“ (Testausgangspunkte)

„Test Output Points“ (Testausgangspunkte) steht nur zur Verfügung, wenn Sie im Dialogfeld „Device Definition“ (Gerätedefinition) für den Parameter „Configured By“ (Konfiguriert durch) die Einstellung „This Controller“ (Diese Steuerung) ausgewählt haben.
Jeder Punkt, der in einer Sicherheitsanwendung verwendet wird, muss konfiguriert werden. Die Ausgänge sind standardmäßig deaktiviert.
Ansicht „Test Output Points“ (Testausgangspunkte) – Beispiel

Testausgangs-Ptxx – Diagnose

Wählen Sie zum Anzeigen der Diagnose von Testausgangs-Ptxx in der Ansicht „Test Output Points“ (Testausgangspunkte) die Option „Diagnostics“ (Diagnose) aus.
Testausgangs-Ptxx – Diagnose – Beispiel
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal