Ansicht „Input Points“ (Eingangspunkte)
„Input Points“ (Eingangspunkte) steht nur zur Verfügung, wenn Sie im Dialogfeld „Device Definition“ (Gerätedefinition) für den Parameter „Configured By“ (Konfiguriert durch) die Einstellung „This Controller“ (Diese Steuerung) ausgewählt haben.
Jeder Punkt, der in einer Sicherheitsanwendung verwendet wird, muss konfiguriert werden. Die Eingänge sind standardmäßig deaktiviert.
Ansicht „Input Points“ (Eingangspunkte) – Beispiel

Weitere Informationen zu den Eingangsverzögerungszeiten finden Sie unter Verzögerungszeit des Sicherheitseingangs.
Ptxx Diagnostics (Ptxx-Diagnose)
Wählen Sie zum Anzeigen der Ptxx-Diagnose in der Ansicht „Input Points“ (Eingangspunkte) die Option „Diagnostics“ (Diagnose) aus.
Beispiel für eine Ptxx-Diagnose

Rückmeldung geben