Ansicht „Connection“ (Verbindung)

Verwenden Sie „Connection“ (Verbindung), um das Verhalten von Steuerung-an-Gerät zu definieren:
  • Legen Sie die RPI-Rate (angefordertes Paketintervall) fest. Weitere Informationen finden Sie unter Angefordertes Paketintervall.
  • Wählen Sie zur Verwendung im EtherNet/IP-Netzwerk eine Unicast- oder Multicast-Verbindung aus. Weitere Informationen finden Sie unter Unicast- oder Multicast-Verbindung.
  • Prüfen Sie die Ursache für den Verbindungsfehler.
    TIPP: Wenn ein Verbindungsfehler vorliegt, wird im Bereich „Connection Fault“ (Verbindungsfehler) der Fehlercode mit einer Beschreibung angezeigt, die Ihnen bei der Fehlerbehebung des Moduls hilft. Weitere Informationen finden Sie unter Fehlerbehebung bei Ihrem Modul.
  • Sperren des Moduls. Weitere Informationen finden Sie unter Modulsperrung.
  • Konfigurieren Sie die Fehlerantwort für Verbindungsfehler, während sich die Steuerung im Run-Modus befindet.
  • Aktivieren oder deaktivieren Sie die automatische Diagnose.
    AUFMERKSAMKEIT: Wenn Sie die automatische Diagnose nicht aktivieren, veröffentlicht das Gerät keine Diagnosen bei den FatoryTalk-Alarmen und -Ereignissen.
Ansicht „Connection“ (Verbindung) – Beispiel

Empfohlene minimale RPI-Werte für Kerbfilter

In der folgenden Tabelle werden für jede Kerbfiltereinstellung jeweils zwei empfohlene Mindestwerte für das RPI des Moduls angegeben, die die erforderliche Abtastzeit für jeden Kanal ermöglichen. Dabei bietet eine der Einstellungen die höhere Abtastgeschwindigkeit, die andere eine etwas bessere Auflösung bei geringerer Abtastgeschwindigkeit.
Kerbfilter und empfohlene Mindestwerte für das angeforderte Paketintervall (RPI) des Moduls
Kerbfilter (Hz)
Empfohlener Mindestwert für das angeforderte Paketintervall (RPI) des Moduls
Mit nur einem aktivierten Kanal konfigurierte Anwendung
Mit allen Kanälen aktivierte Anwendung mit denselben Kerbfiltereinstellungen auf allen Kanälen
Höhere Abtast-geschwindigkeit
(ms)
Bessere Störungs-unterdrückung
(ms)
Höhere Abtast-geschwindigkeit
(ms)
Bessere Störungs-unterdrückung
(ms)
10
106
316
422
n. z.
20
53,1
158,1
212
632
50
22
64
86
254
60 (Standard)
18,3
53,2
72
212
100
11,2
32,1
44
127
200
5,9
16.4
22,2
65
400
3,5
8,6
12
33
500
2,8
6,9
9,3
26,5
1000
1,7
3,8
5,2
13,5
5000
1,0
1,3
2.2
3,3
10 000
0,7
0,9
1,7
2,1
15 625
0,8
0,8
1,7
1,7
31 250
0,4
0,6
1,2
1,5

Berechnung des minimalen angeforderten Paketintervalls (RPI) bei unterschiedlicher Kerbfilterauswahl

Wenn für die Eingangskanäle eines Moduls verschiedene Kerbfiltereinstellungen festgelegt wurden, ist die Abtastzeit für alle Kanäle zu beachten. So können Sie das empfohlene RPI ermitteln, bei dem ausreichend Zeit für die Abtastung aller Kanäle zur Verfügung steht.
Da alle Eingangskanäle in 5034-IF4 denselben Analog-Digital-Wandler verwenden, ist das empfohlene minimale RPI die Summe der empfohlenen minimalen RPI-Raten aller aktivierten Kanäle.
Beispiel für eine Anwendung, die eine höhere Abtastgeschwindigkeit erfordert
Kanal
Kerbfilter (Hz)
Empfohlenes Mindest-RPI (angefordertes Paketintervall) des Moduls für jeden Kanal (ms)
Empfohlenes Mindest-RPI (angefordertes Paketintervall) des Moduls (ms)
Ch00
50
22
24,1
Ch01
1000
1,7
Ch02 – Deaktiviert
-/-
-/-
Ch03
31 250
0,4
Beispiel für eine Anwendung für verbesserte Störungsunterdrückung
Kanal
Kerbfilter (Hz)
Empfohlenes Mindest-RPI (angefordertes Paketintervall) des Moduls für jeden Kanal (ms)
Empfohlenes Mindest-RPI (angefordertes Paketintervall) des Moduls (ms)
Ch00
50
64
68,4
Ch01
1000
3,8
Ch02 – Deaktiviert
-/-
-/-
Ch03
31 250
0,6
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal