Loading

Ihr ultimativer Leitfaden zu MES

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Produktion
Holen Sie sich das kostenlose Buch
Zwei Produktionsmitarbeiter mit Abbildung der Broschüre „MES für Dummies“
Leitfaden zu MES
Holen Sie sich das kostenlose Buch

Schaffen Sie mit MES Ihre Grundlage für die Zukunft

Angefangen mit besserer Konnektivität und einem höheren Automatisierungsgrad bis hin zu präziserer Nachverfolgung, tiefergehender Datenanalyse und mehr – ein Manufacturing Execution System (MES) eröffnet eine Welt voller Möglichkeiten. Führende Hersteller erzielen mit einem MES mehr Leistung und Sie können das auch.


OPTIMIERUNG DER BETRIEBSPROZESSE VORANTREIBEN

schwarzes Bein eines Roboters

Verbesserung der Qualität und Kontrolle
 

Dokumentencheckliste

Gewährleistung der Konformität mit Vorschriften

Lupe

Transparenz verstärken

Liniendiagramm

Kostensenkung


MES unterstützt beim Einstieg in die intelligente Fertigung

Ein Manufacturing Execution System (MES) kann alle kritischen Funktionen koordinieren und transparent machen, die notwendig sind, um auf der Grundlage genauer Daten bessere Entscheidungen zu treffen und Initiativen zur kontinuierlichen Verbesserung zu realisieren. Laden Sie unseren leicht verständlichen Leitfaden herunter, um mehr über die folgenden Themen zu erfahren: 

  • Vorbereitung auf die digitale Transformation
  • Erstellung eines Realisierungsplans
  • Verwendung von MES für Wertschöpfung im Unternehmen
  • Messung der MES-Ergebnisse
Arbeitskräfte oder technische Fachkräfte in einer intelligenten Fabrik arbeiten an Maschinen in der Fertigungswerkstatt. Industrie- und Engineering-Konzept

"Ob Sie sich zum Ziel gesetzt haben, die Qualität zu verbessern, den Lagerbestand zu reduzieren, Ihre Prozesse zu digitalisieren und automatisieren, um Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken, Risiken durch mehr Agilität der Lieferkette zu mindern oder ob alle oben genannten Punkte zutreffen – die Realisierung eines MES ist für Ihre Anlagen wahrscheinlich der wichtigste Schritt, damit Sie in der Zukunft erfolgreich sein können."

Ben Stewart, MES für Dummies

Entdecken Sie das MES von Rockwell Automation

Manufacturing Execution Systems
Zwei Ingenieure sprechen miteinander, während sie in einem Werk neben Maschinen stehen.
Software
Manufacturing Execution Systems

Ganz gleich, ob Sie eine speziell für Schlüsselindustrien entwickelte Lösung wie FactoryTalk® ProductionCentre® oder ein cloud-natives MES wie Plex benötigen: Wir sind an Ihrer Seite.

Mit einem modernen Manufacturing Execution System (MES) können Sie die volle Kontrolle über Ihre Produktion übernehmen und alle Unternehmensbereiche von der Chefetage bis zum Fertigungsbereich miteinander synchronisieren. Als Heartbeat eines jeden Fertigungsbetriebs ist das MES die grundlegende Ebene, auf welcher der Produktionsprozess von den Rohstoffen bis hin zum Endprodukt überwacht wird. So wird ein Produktionsmanagement in Echtzeit gewährleistet, um unternehmensweite Compliance, Qualität und Effizienz zu erzielen.

Erfahren Sie, wie Sie mit unseren MES-Lösungen in den Bereichen Sicherheit, Ausfallsicherheit, Nachhaltigkeit und Produktivität wettbewerbsfähig bleiben und gleichzeitig Unterbrechungen und Volatilität bewältigen können.

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Sof... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Fac... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk OperationSuite Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left MES Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Produktion Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: