- Overview
Overview
Intelligente Allen-Bradley Guardmaster® Sicherheitsgeräte mit GuardLink-Technologie liefern Informationen, erweiterte Funktionalität und Flexibilität. Gleichzeitig wird die Sicherheit verbessert und die Effizienz gesteigert - sowohl maschinen- als auch anlagenweit.
GuardLink-fähige Geräte bieten erweiterte Funktionen und Diagnosen, auf die nur über einen GuardLink-fähigen Verbindungsanschluss zugegriffen werden kann. Zu den Vorteilen der GuardLink-Technologie gehören:
- Deutlich verbesserte Fehlerbehebung durch Echtzeitdaten, kontextuelle Diagnosedaten und Sensorzustandsdaten
- Geräteaustausch ohne Neukonfiguration
- Vereinfachte Integration in die EtherNet/IP™ Architektur von Rockwell Automation
Publikationen
| Resource | Language |
|---|---|
| Broschüre für GuardLink Sicherheitsverbindungstechnologie | |
| Produktprofil für GuardLink-fähige Verbindungsanschlüsse | |
| Produktprofil für Guardmaster-EtherNet/IP-Netzwerkschnittstelle der Serie 440R-ENETR | |
| Produktprofil für Guardmaster DG Dual-GuardLink-Sicherheitsrelais |