Loading

Kinetix-MPL-Servomotoren mit geringer Eigenträgheit
Allen-Bradley

Steigern Sie Ihre Vorteile im Wettbewerb mit diesen leistungsstarken bürstenlosen Motoren, die einen höheren Drehmoment mit verringerter Standfläche liefern.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Sortieren & filtern
CloseClose
Filtern & Verfeinern
Alle löschen
(321)
Chevron UpChevron Up
-
Ansicht Ergebnisse
Angezeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern & Verfeinern
CloseClose
Bestseller
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Objekte pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alle löschen
Jetzt vergleichen (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Unsere Kinetix®-MPL-Servomotoren mit geringer Trägheit sind bürstenlose Motoren mit hoher Leistung, die in einzigartiger Weise darauf ausgelegt sind, die Motorgröße zu reduzieren und gleichzeitig ein deutlich höheres Drehmoment zu liefern. Diese Servomotoren sind mit hochleistungsfähigen Encodern verfügbar, die wahlweise ein hochauflösendes Singleturn- oder Multiturn-Feedback bieten.

Mit Kinetix-MPL-Servomotoren mit geringer Trägheit können Sie hohe Leistungen in Anwendungen erzielen, bei denen mehr Leistung in einem kleineren Gehäuse erforderlich ist.  Erhältlich in neun Baugrößen, damit Sie Ihre Motorlösungen standardisieren und gleichzeitig ein breites Spektrum an Anwendungen abdecken können.

  • Kontinuierliches Stillstandsmoment von 0,26 Nm bis 163 Nm (2,3  bis 1.440 lb/in)
  • Spitzendrehmoment von 0,77 Nm bis 278 Nm (6,8 lb/in bis 2.460 lb/in)
  • Option mit integrierter 24-V-Bremse
  • Optionen für absolute Multi- und Single-Turn-Hochauflösung, optischen Inkremental-Encoder und Resolver-Feedback
  • Schlanke, feldseitig reversierbare Motorstecker für minimalen Einfluss des Servomotors auf die Maschinenkonstruktion
  • Ausführungen mit DIN-Anschlüssen ermöglichen eine flexible Orientierung der Stecker und die Verwendung einer einzigen Kabelproduktreihe für alle MP-Series-Motoren

Zertifizierungen
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CE-Kennzeichen
  • CSA
  • UL Recognized

Verwandte Produkte

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation Chevron DownChevron Down
Product Profiles Veröffentlichung
Kinetix MPL Low-inertia Servo Motors Product Profile MP-PP001_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre: Integrated Architecture IA-BR005_-DE-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Achssteuerung Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix-MPL-Servomotoren mit geringer Eigenträgheit Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0} Datenschutzrichtlinie
CloseClose