Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Drei Smart Factory-Trends, die sich auszahlen

Die Technologie vernetzter Schaltanlagen und Motorsteuerzentren beschleunigt Ihre Rendite, Produktivität, Einsparungen und Sicherheit.

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Konzept für digitale Fertigung der Zukunft; Ingenieurin, die Systemsoftware zur Echtzeitüberwachung für die Arbeit an einer Maschine mit automatisierten Roboterarmen nutzt.

Rockwell Automation verfolgt seit einiger Zeit, wie Hersteller rund um den Globus riesige Summen in intelligente Fertigungs- und Produktionsanlagen investieren. Branchenexperten gehen davon aus, dass sich die Nachfrage nach intelligenten Fabriken aufgrund der steigenden Kapitalrendite bis 2032 auf 322 Milliarden US-Dollar verdoppeln wird.

Das Herzstück intelligenter Fabriken sind intelligente Motor Control Center (MCCs). Diese Industriesteuereinheiten bieten vernetzte Motorsteuerungstechnologie, Stromverteilung und elektrische Schaltanlagen, um kritische Werksausrüstung zu verwalten und einen konstanten Datenfluss von dieser Ausrüstung sicherzustellen.

Rockwell Automation ist in Nordamerika Marktführer im Bereich der intelligenten Motor Control Center – gemäß NEMA-Normen. Darüber hinaus führte das Unternehmen die Niederspannungs-MCC-Serie FLEXLINE™ 3500, die wiederum die IEC-Normen erfüllt, für Kunden in Europa, Asien, dem Nahen Osten und Südamerika ein.

FLEXLINE 3500-Motor Control Center verwenden vernetzte Geräte, um Prozesse und Mitarbeiter in Echtzeit mit Produktionsdaten zu verbinden. So können Unternehmen die Produktivität steigern, Energie sparen, Ausfallzeiten reduzieren und/oder die Sicherheit verbessern. Zusätzlich schaffen die FLEXLINE-Niederspannungs-MCCs einen Mehrwert für jeden der drei folgenden Fertigungstrends:

1. Errichtung intelligenter Fabriken und Einrichtungen

Der Fertigungsindustrie und dem Handel eröffnen sich ungeahnte Wachstumschancen durch den Einsatz vernetzter Technologien. Intelligente Motor Control Center nutzen EtherNet/IP, um Technologien wie Prozessautomatisierungssoftware, intelligente Motorsteuerungsgeräte und Echtzeitdaten zu integrieren und dadurch die betriebliche Effizienz und Produktivität zu steigern. Außerdem kann die vernetzte MCC-Technologie rund um die Uhr dezentral überwacht werden. Nicht zuletzt trägt ein vernetztes System dazu bei, Ausfallzeiten zu reduzieren, die Produktqualität zu verbessern und Produktionskapazitäten zu erhöhen.

2. Integration von künstlicher Intelligenz (KI) und vorausschauender Wartung

Künstliche Intelligenz und Tools für erweiterte Analysen transformieren die Fertigung. Mit der Software und den Technologien, die intelligente Motor Control Center aufweisen, können Kunden riesige Mengen an Echtzeitdaten erfassen und analysieren, um die Produktion zu verbessern.

Adaptive Steuerungstechnologien passen sich den Betriebsbedingungen an und sorgen für die Aufrechterhaltung der Produktion. Mittels vorausschauender Wartung werden Techniker darauf aufmerksam gemacht, wann Komponenten ausgetauscht werden müssen, bevor diese kaputt gehen. Künstliche Intelligenz überwacht kritische Produktionsanlagen wie Antriebe, Pumpen und Transformatoren. Diese vorausschauenden Technologien können die Wartungskosten um bis zu 40 % und die Ausfallzeiten um 70 % senken.

3. Erhöhung der Sicherheit und Nachhaltigkeit

Eine verbesserte Sicherheit ist bei der Entwicklung moderner Motorsteuerungssysteme von grundlegender Bedeutung. Die MCC der Serie FLEXLINE 3500 entsprechen den Normen IEC 61439 1 & 2, bieten lichtbogenbeständige Technologie und gewährleisten Bedienertransparenz für die dezentrale Überwachung und Diagnose der Motorsteuerungsausrüstung.

Darüber hinaus helfen intelligente Motorsteuerungsgeräte Unternehmen dabei, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Die Frequenzumrichter können den Energieverbrauch um bis zu 50 % senken.

„Wir befragen jedes Jahr Tausende von Herstellern, und nahezu 75 % geben an, dass intelligente Fertigungslösungen entscheidend für ihren Erfolg sind“, erklärt Diego Wilches, Global Product Manager bei Rockwell Automation. „Unsere vernetzte FLEXLINE 3500-MCC-Technologie liefert Betriebsdaten in Echtzeit, sodass Hersteller Probleme erkennen und beheben können, bevor Ausfallzeiten auftreten.“

„Im Fertigungs- und Verarbeitungsbetrieb zählt jede Produktionsminute“, fügt er hinzu. „Dank unserer integrierten Netzwerkinfrastruktur und intelligenter Geräte können Ingenieure überall auf die Daten des Motor Control Center zugreifen. Mithilfe von Echtzeitdaten können Mitarbeiter intelligente Produktionsentscheidungen treffen. Diese Entscheidungen können zu erheblichen Einsparungen und Produktionsverbesserungen führen.“

Spezifikationen und Produktinformationen zum FLEXLINE 3500-Motor Control Center finden Sie unter rok.auto/flexline .

Möchten Sie mit einem Spezialisten für Niederspannungs-MCCs sprechen? Dann füllen Sie das Kontaktformular aus, damit sich einer unserer Spezialisten mit Ihnen in Verbindung setzen kann.

FLEXLINE-Niederspannungs-Motor Control Center – Drei Säulen – Kabelzugangstüren an der Vorderseite geöffnet

FLEXLINE motor control centers deliver connected motor control technologies

Veröffentlicht 7. Januar 2025

Themen: Optimize Production Motorsteuerung FactoryTalk Analytics GuardianAI

Diego Wilches
Diego Wilches
Global Product Manager, IEC LVMCC
Diego’s team provides global low voltage motor control center solutions for IEC markets, including Europe, Asia, Middle East and South America. He has more than 17 years of product development and industry experience, offering Connected Enterprise® solutions to customers.
Verbinden:
EmailEmail

Eventuell ist auch dies für Sie von Interesse:

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Unt... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Intelligente Fabriken benötigen vernetzte Niederspannungs-MCCs, Schaltanlagen Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: