Loading

Sicherheit im industriellen Internet der Dinge

Wie sich The Connected Enterprise® auf die Sicherheit auswirkt
Sicherheit im industriellen Internet der Dinge
Sicherheitslösungen
  • Elektrisch
  • Maschine
  • Management
  • Reifegrad
  • Prozess
  • Dienstleistungen
  • Ressourcen
  • Systemtools

Sicherheit am Arbeitsplatz ist ein vielschichtiges Thema, das für den Schutz der Arbeitnehmer, die Vermeidung von Produktionsunterbrechungen und die Erzielung guter Betriebsergebnisse entscheidend ist. Mit dem Entstehen des industriellen Internet der Dinge (IIoT) verschmelzen die Informationstechnik (IT) des Unternehmens und die Betriebstechnik (OT) der Anlagen. Damit sind Unternehmen in der Lage, auf alle Fertigungs-, Qualitäts-, Sicherheits- und sonstigen Daten zuzugreifen.

Sicherheitsexperten können The Connected Enterprise® nutzen, um Sicherheit, Produktivität und Rentabilität zu verbessern. Zusammengeführte Daten fördern die Transparenz der Sicherheitssysteme und helfen, die Sicherheitsrisiken besser zu verstehen. Sie reduzieren sicherheitsbezogene Ausfallzeiten, zeigen wie Sicherheitssysteme genutzt oder missbraucht werden und verbessern die Compliance.


Sicherheits- und Risikomanagement im Zeitalter des IIoT

Arbeitsschutzbeauftragte werden in Industriebetrieben oft als Vorschriften-Polizei betrachtet. Deshalb gilt Arbeitsschutz häufig als Produktivitätsbremse. Heute gelten Umwelt- und Arbeitsschutz sowie das Sicherheitsmanagement jedoch immer häufiger als wichtiger Beitrag zur operativen Spitzenleistung und zum Geschäftserfolg. LNS Research erläutert in diesem ausführlichen Whitepaper seinen Standpunkt bezogen auf Sicherheit und Risikomanagement.

Sicherheits- und Risikomanagement im Zeitalter des IIoT
Main Image
Whitepaper
Sicherheits- und Risikomanagement im Zeitalter des IIoT

Dieses eBook wirft ein neues Licht auf den Wert von Sicherheit für Unternehmen. Es zeigt einen klaren Zusammenhang zwischen der Übernahme von Best Practices für Sicherheit und Risikomanagement und den betrieblichen Vorteilen.

Jetzt herunterladen

Sicherheit im Connected Enterprise® neu definieren
Main Image
Whitepaper
Sicherheit im Connected Enterprise® neu definieren

Das Connected Enterprise® ermöglicht es, Sicherheits- und Betriebsdaten zu nutzen. Dadurch lassen sich Sicherheitsvorschriften leichter einhalten und die Leistung kann erheblich verbessert werden.

Jetzt herunterladen

Sicherheit im Connected Enterprise® neu definieren

Das industrielle Internet der Dinge macht Sicherheit produktiv

Das IIoT kann die Sicherheit und Leistungsfähigkeit deutlich verbessern. Es ermöglicht einen Echtzeit-Einblick in Arbeitsverhalten, Maschinencompliance, Ursachen für sicherheitsbedingte Betriebsunterbrechungen, Sicherheitsabweichungen und Entwicklungen.

Connected Enterprise: Smart Manufacturing in Aktion

Sicherheit und Schutz gehören zusammen

Risiken der Vernetzung im Griff behalten

Weil industrielle Abläufe zunehmend vernetzt sind, darf nicht übersehen werden, dass sich Sicherheitsrisiken auf den Schutz auswirken. Angreifer nehmen oftmals Sicherheitssysteme ins Visier, die Mitarbeiter, Ausrüstung und die Umwelt schützen sollen.

Sicherheit durch Schutz
Main Image
Whitepaper
Sicherheit durch Schutz

Erfahren Sie in unserem Whitepaper, wie Sie durch Sicherheitsfunktionen für mehr Schutz sorgen können, indem Sie industrielles Risikomanagement für Ihr Connected Enterprise einführen.

Jetzt herunterladen

Sicherheit und die globale Entwicklung der Arbeitskräfte
Main Image
Whitepaper
Sicherheit und die globale Entwicklung der Arbeitskräfte

Die Mitarbeiterstrukturen verändern sich weltweit. Unternehmen müssen Mitarbeiter jeder Altersklasse optimal einsetzen, ob ausgebildet oder nicht. Sie müssen ein ebenso sicheres wie produktives Arbeitsumfeld schaffen. Erfahren Sie, wie das geht.

Jetzt herunterladen

Sicherheit und die Entwicklung der Arbeitskräfte weltweit

Rund um den Globus verändert sich die Struktur der erwerbstätigen Bevölkerung durch neue Werte und den demografischen Wandel. Unternehmen müssen Mitarbeiter jeder Altersklasse optimal einsetzen und das in einem Umfeld mit steigender Diversität. Damit wird es auch schwerer, ihnen ein ebenso sicheres wie produktives Arbeitsumfeld zu bieten. Erfahren Sie, wie Sie ein solches Umfeld schaffen.

Möchten Sie mit einem Berater von Rockwell Automation sprechen?

Erhalten Sie das Branchen-Know-how, das Sie bei der Entwicklung, Implementierung und dem Betrieb Ihres Automatisierungsvorhabens unterstützt.

Kontakt
Für Sie empfohlen
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Lösungen Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Sicherheitslösungen Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sicherheit im Zeitalter des IIoT Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: