Loading
Anwenderbericht | Thought Leadership digitale Transformation

Digitale Transformation bei Norbord steigert die Produktivität

Der Mensch steht im Mittelpunkt: So verstehen Mitarbeiter die Abläufe im Sägewerk besser.

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Struktur eines Gebäudes, das gerade errichtet wird

Wie viele Hersteller von Gütern muss Norbord Prozesse und Plattformen präzise kontrollieren können. Dadurch lassen sich Anlagen einfacher überwachen und informierte Entscheidungen schneller treffen.

Norbord ist der weltgrößte Hersteller von Holzfaserplatten. Das Unternehmen war schon immer horizontal ausgerichtet und auf die betrieblichen Abläufe fokussiert. Seine Herausforderungen sind mit denen vieler globaler Fertigungsbetriebe identisch:

  • Fragmentierte Betriebsdaten und die manuelle Datenverarbeitung machen es schwer, die Daten in den richtigen Zusammenhang zu bringen und aus den Daten einen Nutzen zu ziehen
  • Selbstentwickelte und nicht vernetzte Anwendungen im Fertigungsbereich
  • Starre vorbeugende Instandhaltung der Anlagen

Norbord nutzt die Digitalisierung, um mit Betriebsdaten Lösungen zu finden, die die Produktivität steigern, die kontrollierbaren Kosten senken und zugleich hochwertige Aktivitäten ermöglichen sowie eine verbesserte Sichtbarkeit der vor- und nachgelagerten Arbeitsabläufe bieten. 


Norbord suchte nach einem besseren Weg, Prozessbeschränkungen zu überwinden und Routinearbeiten zu automatisieren.


Chevron DownChevron Down

Ein einfacherer Weg zur digitalen Transformation

Norbord wandte sich an Rockwell Automation, um das tägliche Geschäft zu erleichtern und eine ganzheitlichere Perspektive auf die gesamte Transformation zu entwickeln. Die Wahl fiel auf Rockwell Automation als einen Anbieter mit Sachkompetenz und einer umfassenden Herangehensweise. Diese braucht es, um Möglichkeiten zu erkennen und sie real werden zu lassen.

Für Norbord sind die Services und Lösungen von Rockwell Automation ein wesentlicher Bestandteil der digitalen Transformation. Kontinuierliche Verbesserungen werden durch aktive Zusammenarbeit und Unterstützung in jeder Phase der Transformation ermöglicht: von der Beratung bis zur Einführung der Analysen und von der Einschätzung der Infrastruktur-Leistungsfähigkeit bis hin zu den Supportservices.

Die umfassende Expertise und der führende technologische Ansatz werden über das Partner-Ökosystem von Rockwell Automation verfügbar und resultieren in Angeboten wie FactoryTalk InnovationSuite™, powered by PTC, sowie anderen Innovationen. Sie wurden entwickelt, um die Integration der OT- und IT-Systeme zu beschleunigen.

Prozess startet mit Pilotprojekt

Die digitale Transformation von Norbord begann in einem Pilot-Sägewerk. Die Ziele waren eine signifikante Verbesserung der Gesamtanlageneffektivität (OE), die Senkung qualitätsbezogener Probleme sowie eine detaillierte Darstellung der Kosten und der Rezeptstruktur für individuelle Produkte.

„Wir mussten besser verstehen, besser erkennen und brauchten detailliertere Daten über den tatsächlichen Betrieb unserer Sägewerke“, sagte Teja Schubert, Director, Controls, Automation and Technology bei Norbord. „Außerdem suchten wir eine Möglichkeit, diese Daten schneller zu verarbeiten, vorzugsweise in Echtzeit. Zugleich wollten wir einen großen Teil der Büroarbeiten eliminieren, die beispielsweise durch händische Datenübertragung vom einen ins andere System entstanden.“

Um die digitalen Lösungen zu entwickeln, ging das Team eine Partnerschaft mit Rockwell Automation ein. Es wurden außerdem die Mitarbeiter dazu befragt: Man wollte sicherstellen, dass die digitalen Lösungen zur Wertschöpfung beitragen und den Mitarbeitern bessere Einblicke bringen.

Zu den Hauptelementen gehört ein digital Thread, der zuvor isoliert gehaltene Datenbestände verbindet. Ablaufübergreifende Analysen für ganzheitliche Einblicke sowie Lifecycle-Services ergänzen sie. Letztere zeigen, was erforderlich ist, um Investitionen und Analysefunktionen bestmöglich zu nutzen.

Im Pilot-Werk beschleunigt die digitale Transformation die Innovation, maximiert die Produktivität der Belegschaft und optimiert die betrieblichen Abläufe. Sie trägt mit folgenden Komponenten zur Wertschöpfung bei:

  • Manufacturing Execution System (MES), integrierte Produktion mit den Schwerpunkten Fehlervermeidung und Datenintegrität
  • Gesamtanlageneffektivität OEE mit moderner, auf maschinellem Lernen basierender Ursachenanalyse (RCA, Root Cause Analysis), mit Schwerpunkt auf Ausfallzeiten
  • Model Predictive Control (MPC) Lösungen, die sich auf die Durchlaufrate und deren Schwankungen fokussieren, den Durchsatz erhöhen und eine bessere Kontrolle der Feuchtigkeit im Trocknungsprozess ermöglichen
  • Personalisierte Dashboards oder ein "Single Pane of Glass"-Ansatz, der mehrere Datenquellen aus verschiedenen Systemen kombiniert, um eine kontextbezogene Ansicht relevanter Daten zu schaffen

Nach Abschluss des Pilotprojekts, können Schubert und sein Team die digitale Transformation nun auf die anderen Werke des Unternehmens ausdehnen.

„Diese digitale Transformation ist ein gutes Beispiel für ein Projekt, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht, das die Bedürfnisse der Mitarbeiter erfüllt, die Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit fördert und Wachstumsmöglichkeiten eröffnet", so Schubert.


Die digitale Transformation ist in der Tat eine Reise und kein einmaliger, isolierter Moment – daher müssen Unternehmen jetzt handeln und sich auf den Weg machen, bevor die digitale Kluft größer wird.


Transformation in mehreren Werken auf mehreren Ebenen

Zu den ersten von Norbord im Pilotwerk eingesetzten digitalen Lösungen gehört FactoryTalk Analytics for Devices für industrielle Daten. Sie liest die Gerätezustandsdaten ein, wertet sie aus und informiert Nutzergruppen über bestimmte Ereignisse.

Die Anwendung deckt auch kleinere Veränderungen eines Gerätezustands auf, die einem Werker möglicherweise nicht auffallen würden, aber trotzdem Vorzeichen eines größeren Problems sein können. Das Werk kann deshalb von einer reaktiven auf eine zunehmend vorausschauende oder zustandsabhängige Instandhaltung umgestellt werden.

Die Anwendung wurde in das Gesamtsystem integriert. Jetzt können die Zustandsdaten der Geräte ausgewertet, bei Bedarf Benachrichtigungen verschickt und Arbeitsaufträge automatisch erstellt werden.

„Um den Prozess am Laufen zu halten, muss niemand mehr angestrengt 12 Bildschirme im Blick behalten und reagieren, wenn eine Warnlampe aufleuchtet. Jetzt kann die Lösung selbständig über auftretende Änderungen informieren“, sagte Schubert. „Zudem weiß das System, wer die Informationen tatsächlich benötigt. Die betreffende Nutzergruppe wird mit einer Nachricht auf Mobilgeräte informiert.“

Das Pilotwerk steigert mittlerweile Effizienz und Produktivität durch einfachere Anlagenüberwachung und nutzt Daten für besser informierte Entscheidungen stärker. Damit dies auf alle Werke ausgedehnt werden kann, muss die Infrastruktur, die Analysesysteme, die Software und die Fähigkeit zur Fernsteuerung aufgerüstet werden.

"Wir erzeugen nicht nur eine Menge Daten, sondern haben auch maßgeschneiderte Systeme, die schwieriger zu unterstützen sind und dem Wachstum unserer Organisation in Bezug auf den Bedarf an Daten und deren Verarbeitung nicht gerecht werden können", sagte Schubert. "Wir haben nach Möglichkeiten gesucht, die Effizienz zu verbessern und erkannt, dass wir den gesamten Prozess betrachten müssen, und zwar in allen Werken, nicht nur bei einer einzelnen Fertigung."

Der Mensch im Mittelpunkt

Die ersten Daten für das Pilotwerk zeigten signifikante Verbesserungen in allen Arbeitsabläufen: verbesserte Gesamtanlageneffektivität und Betriebszeit, weniger Qualitätsprobleme und ein besserer Überblick über die Kosten- und die Rezeptstruktur der Produkte.

Die digitale Transformation setzt voraus, dass die Mitarbeiter die neuen und ungewohnten Technologien annehmen. Dies fällt ihnen mit dem Support durch Rockwell Automation leichter.

„Wir setzen die Fähigkeiten von Rockwell Automation, seinen Partnern und seinem innovativen und fokussierten Team ein, um laufend nach neuen und besseren Lösungen und nach Technologien zu suchen, die uns einen modernen, auf den Menschen ausgerichteten Ansatz für Daten, Steuerung und Reporting bieten“, erklärt Schubert.

„Wir haben innerhalb von Rockwell Automation Gruppen gefunden, die umfassende Erfahrungen mit der Entwicklung von Dashboards haben und dabei an unsere Mitarbeiter denken“, fügt Schubert hinzu. „Was wir brauchten, war eine Lösung, die ein Werker und ein Werksleiter gleichermaßen nutzen können und die zuverlässigere und relevantere Daten bereitstellt. Wir schätzen sehr, dass das beim Projekt immer die Bedürfnisse unserer Mitarbeiter in den Vordergrund gestellt wurden.“

FactoryTalk InnovationSuite und der Single-Pane-of-Glass-Ansatz mit seiner integrierten Darstellung bringen alles zusammen: die Daten zur Gesamtanlageneffizienz und aus den MES-, MPC- und RCA-Systemen. So erhalten Werker und Manager exakt die Datendarstellung, die sie benötigen.


Wir setzen die Fähigkeiten von Rockwell Automation, seinen Partnern und seinem innovativen und fokussierten Team ein, um fortlaufend nach neuen und besseren Lösungen und nach Technologien zu suchen, die uns einen modernen, auf den Menschen ausgerichteten Ansatz für Daten, Steuerung und Reporting bieten.

Teja Schubert
Director, Controls, Automation and Technology, Norbord

Fertigungsaufträge verwalten

Ein zentrales Element der Realisierung war das MES FactoryTalk® ProductionCentre. Es dient der Orchestrierung des Produktionsprozesses und gibt Fertigungsaufträge an den Werksbereich weiter. Es erfasst auch Kostenfaktoren wie Energie und Rohstoffe, um einen genaueren Überblick darüber zu geben, wie effizient der Prozess abläuft und ob er die erwartete Gewinnspanne erzielt.

Partner während des gesamten Prozesses

"Wir brauchten einen Partner, der uns auf diesem Weg begleitet", so Schubert. "Wir wissen es zu schätzen, dass Rockwell Automation ein komplettes Paket angeboten hat, mit allen Komponenten, die wir brauchten, noch bevor uns klar wurde, dass wir sie brauchten. Alles ist unter einem Dach. Wir haben unsere Infrastruktur, Software, Hardware und Services tief integriert, so dass wir in jeder Phase dieser Reise die Unterstützung bekommen, die wir brauchen."

Weitere Informationen über diese Lösungen

  • FactoryTalk ProductionCentre Manufacturing Execution System
  • Modellprädiktive Regelung (MPC)
  • FactoryTalk InnovationSuite, powered by PTC
Themen: FactoryTalk InnovationSuite
Abonnieren

Abonnieren Sie den Newsletter von Rockwell Automation und Sie erhalten regelmäßig Infos und wertvolle Anregungen.

Abonnieren

Für Sie empfohlen

Loading
Ein Tag im Leben eines Fertigungsauftrags
Video
Ein Tag im Leben eines Fertigungsauftrags

FactoryTalk InnovationSuite stellt die erforderliche Technologie bereit für mehr Flexibilität, die schnellere Marktreife neuer Produkte und für Ihren Wettbewerbsvorteil.

Jetzt ansehen
Intelligente Sägelinien machen die Holzproduktion bei AKD Softwoods zukunftssicher
Transport-Lkw mit Baumstämmen, der durch eine Wiegestation fährt
Anwenderbericht
Intelligente Sägelinien machen die Holzproduktion bei AKD Softwoods zukunftssicher

AKD hat die neuesten vernetzten Technologien implementiert, um die Wiederherstellungsfunktionen und die Sicherheit zu verbessern sowie Ausfallzeiten zu reduzieren.

Jetzt lesen
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Lösungen Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Digitale Transformation Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Digitale Transformation bei Norbord Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: