Wir bieten eine große Auswahl an Netzteillösungen. Von Schaltnetzteilen über unterbrechungsfreie Stromversorgungen bis hin zu Transformatoren sind alle unsere Produkte auf einen zuverlässigen Betrieb ausgelegt.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
1608 – DySC-Spannungsabfall-Korrekturgeräte
Our Bulletin 1608 DySC® Voltage Sag Protectors protect against voltage sags and momentary outages that account for a significant amount of manufacturing downtime and damaged equipment.
1497B – Steuerspannung
Our Bulletin 1497B Control Power Transformers (60 Hz) are designed to reduce supply voltages to control circuits.
1497A – Werkzeugmaschine
Our Bulletin 1497A Machine Tool Transformers (50/60 Hz) are designed to reduce supply voltages to control circuits.
1497D – Mehrzweck
Our Bulletin 1497D General Purpose Transformers are generally used for supplying appliance, lighting, motorized machine, and power loads from electrical distribution systems.
1497 – Globale Steuerung
Discover versatile 1497 global control transformers from Allen-Bradley, offering reduced control voltage and enhanced safety features. Explore solutions today.
1609-B – Industrieller Einsatz
Robuste unterbrechungsfreie Stromversorgung für Industrieanwendungen mit DIN-Schienen-Montage, zuverlässiger Stromfluss auch bei hohen Temperaturen.
1609-D – Industrielle Netzwerke
Discover robust, expandable industrial UPS solutions with advanced EtherNet/IP™ capabilities, real-time monitoring, and seamless integration.
1609-P – Industrie-Tower
Die unterbrechungsfreien Stromversorgungen für den industriellen Einsatz der Serie 1609-P verfügen über Online-Doppelwandler mit hoher Dichte für die industrielle Umgebung. Einheiten dieser Art sind in der Regel in Tower-Konfigurationen vormontiert und außerhalb eines Bedienfelds installiert.
ArmorPower On-Machine-Netzteile der Serie 1607
Our Bulletin 1607-XT ArmorPower™ On-Machine™ Power Supplies are for applications where voltage drop occurs due to line loss, and where compact size, high efficiency, and reliability are critical.
Gleichspannungswandler 1606-XLD
Unsere Produktreihe von XLD-Gleichspannungswandlern der Serie 1606 trägt zur Zuverlässigkeit des Systems bei und erhöht die Widerstandsfähigkeit des Steuerstromkreises bei Spannungsschwankungen. Kompakte Bauform für optimale Nutzung des Platzes im Schaltschrank.
1606-XLB Basic
Our Bulletin 1606-XLB Basic Switched Mode Power Supplies are available in 24V DC sizes from 1.5...20A.
1606-XL – Standardschaltnetzteile
Die Standardschaltnetzteile der Serie 1606-XL wurden eingestellt und sind nicht mehr erhältlich. Kunden wird empfohlen, eine Migration zu den Standardschaltnetzteilen der Serie 1606-XLE/XLS vorzunehmen.
1606-XLS – Leistungsstark
Our Bulletin 1606-XLS Performance Switched Mode Power Supplies use a technology that significantly reduces unit size yet delivers a 150% power boost.
1606-XLP – Kompakt
Our Bulletin 1606-XLP Compact Switched Mode Power Supplies are an excellent choice when you need to save space.
1606-XLE – Essential
Our Bulletin 1606-XLE Essential Switched Mode Power Supplies are available in 12, 24, and 48V DC output from 80...960 W with 120% power boost.
Overview
In ROK Talk on Industrial Compounds – Episode 7, sprechen Bill und Paul mit Industrial Control Lead, Derrick Hinds, über die wichtigsten Faktoren bei der Auswahl eines Netzteils und die typischen Fehler, die bei der Auswahl eines Netzteils gemacht werden.