Loading

Kapazitive Näherungssensoren
Allen-Bradley

Unsere kapazitiven Näherungsensoren verfügen über Metall-, Nicht-Metall-, solide und flüssige Erkennung und können manche Ziele durch andere Materialien entdecken.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Sortieren & filtern
CloseClose
Filtern & Verfeinern
Alle löschen
Chevron UpChevron Up
-
Ansicht Ergebnisse
Angezeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern & Verfeinern
CloseClose
Bestseller
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Objekte pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alle löschen
Jetzt vergleichen (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Unsere kapazitiven Näherungssensoren  der Serie 875 haben einen einstellbaren Schaltabstand und sind ideal für Anwendungsprogramme, die für andere Sensortechnologien eine Herausforderung darstellen können. Unsere kapazitiven Sensoren können neben Standardmetallobjekten auch nichtmetallische Objekte und Flüssigkeiten erkennen. Sie können sogar die Anwesenheit verschiedener Ziele durch bestimmte andere Materialien erkennen, sodass sie die optimale Wahl in Anwendungen darstellen, in denen andere Technologien nicht eingesetzt werden können.

Diese Sensoren sind in zylindrischen oder rechteckigen Miniaturmodellen erhältlich, resistent gegen Luftfeuchtigkeit und Staub und zeichnen sich durch eine verbesserte EMV-Störfestigkeit gegen elektromagnetische Störungen (EMI) aus, insbesondere gegen Laufwerke. Spezifische Modelle sind Eingang/Ausgangs-verbindungsfähig, um Ausfallzeiten zu minimieren und die Produktivität zu steigern.

 

875L – Wechselstrom

875L – Gleichstrom

875F 

IO-Link

Nein

Ja

Nein

Erfassungsbereich

Einstellbar

  • M18 verfügbar in 3 bis 8 mm bündig oder 3 bis 12 mm unbündig
  • M30 verfügbar in 2 bis 16 mm bündig oder 4 bis 25 mm unbündig

Einstellbar

  • M18 verfügbar in 0 bis 8 mm bündig oder 0 bis 12 mm unbündig
  • M30 verfügbar in 0 bis 16 mm bündig oder 0 bis 25 mm unbündig

Nicht einstellbar

  • Gebrauchsfertig: Wandstärke
    • Kunststoff 0,5 bis 6 mm (nichtleitende Kunststoffwand)
    • Glas 0,5 bis 4 mm (nichtleitende Glaswand) 

Gehäusewerte

IP67

IP69K

IP69K

Gehäusedurchmesser (Abmessung)

18 mm, 30 mm

18 mm, 30 mm

Gehäuselänge 34 mm

Betriebsspannung

AC

DC

DC

Störfestigkeit

Hoch

Hoch

Hoch

Form

Zylindrisch

Zylindrisch

Flach/rechteckig

Erkennen

Kunststoff, Chemie, Holz, Keramik & Glas und Verpackung

Die meisten festen oder flüssigen Ziele in Industrieanwendungen

Wasserbasierte (leitfähige) Flüssigkeiten durch eine nichtmetallische Behälterwand und passen sich automatisch an verschiedene Dicken von Kunststoff- oder Glaswänden an

Betriebstemperatur

-25–+80 °C (-13–+176 °F)

-30–+85 °C (-22–+185 °F)

-25–+80 °C (-13–+176 °F)

Intelligente Geräte mit IO-Link-Technologie
IO-Link Logo
Produkte
Intelligente Geräte mit IO-Link-Technologie

Die Eingang/Ausgangs-Link-Technologie ist ein globales Protokoll mit offenem Standard, das Sensoren und andere Feldgeräte in unser Connected Enterprise integriert, indem ein Eingang/Ausgangs-verbindungsfähiges Gerät mit einem Eingang/Ausgangs-Verbindungs-Master-Modul verbunden wird.

Mit IO-Link-Sensoren The Connected Enterprise realisieren
Chevron DownChevron Down
Video
Mit IO-Link-Sensoren The Connected Enterprise realisieren

Sehen Sie sich an, wie Smart-Sensoren mit IO-Link intelligente Maschinen für The Connected Enterprise® realisieren können.

Loading
Zertifizierungen
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
  • UKCA-Kennzeichen für alle geltenden Vorschriften
Documentation Chevron DownChevron Down
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zur Objekterkennung SENSOR-BR001_-DE-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sensoren und Schalter Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Kapazitive Näherungssensoren Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0} Datenschutzrichtlinie
CloseClose