Loading

RFID-Systeme (Radiofrequenz-Identifikations-Systeme)
Allen-Bradley

Unsere Radiofrequenz-Identifikationssysteme (RFID) sind ideal zur Nachverfolgung und Dokumentation von Produkten auf ihrem Weg durch den Fertigungsprozess in Leichtindustrieanwendungen.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Sortieren & filtern
CloseClose
Filtern & Verfeinern
Alle löschen
(5)
Chevron UpChevron Up
-
Ansicht Ergebnisse
Angezeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern & Verfeinern
CloseClose
Bestseller
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Objekte pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alle löschen
Jetzt vergleichen (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Unsere Radiofrequenz-Identifikations-Systeme (RFID) sind ideal für die Verfolgung und Dokumentation von Produkten auf ihrem Weg durch den Fertigungsprozess in Leichtindustrieanwendungen und darüber hinaus. Die HF-RFID-System-Tags, -Transceiver und -Schnittstellen erfüllen den offenen Standard ISO 15693 für Hochfrequenz. Die UHF-RFID-Transceiver sind nach dem Global Gen2-Standard konzipiert.

Zusätzlich zu unserem 56RF EtherNet/IP-fähigen System verfügt Rockwell Automation über zwei neue Ergänzungen:

  • Unsere neue 59RF-Serie von HF-Lese-/Schreib-Transceivern ist E/A-Verbund-fähig 
  • Unsere 58UHF-Serie von EtherNet/IP-Lese-/Schreib-Transceivern mit großer Reichweite

Diese Lösung lässt sich einfach in The Connected Enterprise integrieren und liefert Daten direkt an ein Steuerungssystem, um die Ausfallzeiten zu minimieren und die Produktivität zu steigern.

  56RF HF RFID 59RF HF RFID 58UHF-RFID
Kommunikation EtherNet/IP™ IO-Link EtherNet/IP
Schaltabstand 55–168 mm (2,16–6,6 Zoll) 40–78 mm (1,59–3,07 Zoll) 1,5 bis 5 m
Betriebsspannung 24 V DC
Gehäuseschutzart IP67 IP67/68/69K IP66/67
Frequenz 13,56MHz 902 bis 928 MHz
865 bis 868 MHz
Maximaler Ausgangsstrom 100 mA je Trancsceiver 200 mA je Trancsceiver 0,5 A je Transceiver
Vorschriften einhalten ISO/IEC 15693 ISO/IEC 15694 ISO 18000-63

Anwendungen

Zu den typischen Anwendungsbereichen für unsere RFID-Systeme gehören zum Beispiel:

  • Ressourcenverfolgung
  • Automobilindustrie
  • Datenerfassung
  • Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie
  • Produkthandhabung
  • Sicherheits- und Zugangskontrolle
  • Tool-Management
Chevron DownChevron Down

Lackieranwendung

Chevron DownChevron Down

Pressanwendung

Zusätzliche Informationen

Mit IO-Link-Sensoren The Connected Enterprise realisieren
Chevron DownChevron Down
Video
Mit IO-Link-Sensoren The Connected Enterprise realisieren

Sehen Sie sich an, wie Smart-Sensoren mit IO-Link intelligente Maschinen für The Connected Enterprise® realisieren können.

Loading

Software

Der RFID Simulator ist ein auf Windows basierendes Softwareprogramm, das Sie bei der Einrichtung einer RFID-Anwendung unterstützt. Mit dem Simulator können Sie nahezu alle Kombinationen der von Rockwell Automation angebotenen Transceiver und Tags auswählen. Durch die Veränderung des Tag-zu-Transceiver-Abstands und der Liniengeschwindigkeit können Sie ganz einfach die optimale Einrichtung für Ihre Anwendung ermitteln.

Hinweis: Der Simulator ist ein Tool, das Sie bei der Einrichtung einer RFID-Anwendung unterstützt. Bei den angezeigten Werten handelt es sich um theoretische Schätzungen, und Abweichungen in einem individuellen System können sich auf die realisierten Werte auswirken.

Um den RFID Simulator zu installieren:

  1. Laden Sie den gesamten Inhalt aus dem Ordner „RFID Simulator Software“ herunter.
  2. Installieren Sie den Simulator anhand der Installationsanleitung zum RFID Simulator.
  3. Im Handbuch zum RFID Simulator finden Sie Informationen zur Vorgehensweise und einen allgemeinen Überblick über den Simulator.
Zertifizierungen
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
  • C-Tick
  • cULus Listed
  • UKCA-Kennzeichen für alle geltenden Vorschriften
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sensoren und Schalter Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left RFID-Systeme (Radiofrequenz-Identifikations-Systeme) Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0} Datenschutzrichtlinie
CloseClose