Loading

Lichtgitter-Sicherheitsrelais für Überwachungszwecke mit Muting
Allen-Bradley

Unsere Lichtgitter-Überwachungsrelais mit Muting ermöglichen unter bestimmten Bedingungen die automatische vorübergehende Aussetzung der Sicherheitsfunktion.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Sortieren & filtern
CloseClose
Filtern & Verfeinern
Alle löschen
(7)
Chevron UpChevron Up
-
Ansicht Ergebnisse
Angezeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern & Verfeinern
CloseClose
Bestseller
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Objekte pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alle löschen
Jetzt vergleichen (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Unsere Lichtgitter-Überwachungsrelais mit Muting ermöglichen unter bestimmten Bedingungen die automatische vorübergehende Aussetzung der Sicherheitsfunktion. In Anwendungen der Fördertechnik kann daher Material das Schutzfeld passieren, ohne dass die Maschine abgeschaltet wird. Zusätzlich zum Muting überwachen die Module bis zu drei Lichtgitter mit Objektsensor (PSDI, Presence Sensing Device Initiation).

  • Ermöglicht unter bestimmten Bedingungen die automatische temporäre Aufhebung der Sicherheitsfunktion
  • Überwacht bis zu drei Lichtgitter mit Initialisierung von Geräten mit Annäherungsfunktion (PSDI – Presence Sensing Device Initiation)
Zusätzliche Informationen

Schützen Sie Mitarbeiter, Produktivität und Umwelt mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir verstehen Ihre Herausforderungen im Fertigungsbereich – mit einem der größten Sicherheitsportfolios der Branche unterstützen wir Sie dabei, Ihre Ziele zu erreichen.

Zertifizierungen
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
  • cULus Listed
  • TÜV-Zulassung
  • UKCA -Kennzeichen für alle geltenden Vorschriften

Nach:

  • Performance Level (PL) e und Kategorie 4 für EN ISO 13849-1: 2008
  • SIL Claimed Level (SIL CL) 3 gemäß IEC/EN 62061
  • Sicherheits-Integritätslevel (SIL 3) gemäß IEC/EN 61508

Zur Verbindung von Lichtgittern des Typs 4  oder Selbsttest-Lichtgittern des Typs 2  nach IEC/EN 61496-1 geeignet, Überkreuz-Fehlerüberwachung im Lichtgitter.

Standards

  • EN 61496-1:2004 + A1:2008
  • IEC 61496-2:2006
  • EN ISO 13849-1:2008
  • EN 61508 Teile 1-7:1998-2000
  • EN 50178:1997
  • EN 62061:2005
  • EN 61000-6-4:2007
  • EN 61000-6-2:2005

Richtlinien

  • Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
  • EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Sicherheitsfunktion des Produkts

Die sicherheitsgerichteten Sockelsteuereinrichtungen MSR4x und die Erweiterungsmodule MSR4xE können in Anwendungen bis zur Sicherheitskategorie 4 / SIL3/SIL CL3 (EN 61508 / EN 62061) und Performance Level e (EN ISO 13849-1) eingesetzt werden.

Documentation Chevron DownChevron Down
Product Profiles Veröffentlichung
Bulletin 445L Muting Controller Box Product Profile 445L-PP007_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre Guardmaster-Sicherheitsrelais GLSAFE-BR003_-DE-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sicherheitsprodukte Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Lichtgitter-Sicherheitsrelais für Überwachungszwecke mit Muting Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0} Datenschutzrichtlinie
CloseClose