Loading

440R Guardmaster-Sicherheitsrelais
Allen-Bradley

Unsere Guardmaster® Einzelfunktions-Sicherheitsrelais entsprechen den neuen Standards für die funktionale Sicherheit, z. B. ISO 13849-1 oder IEC 62061, und bieten wichtige Funktionen zur Vereinfachung der Installation und zur Verringerung der Systemkomplexität.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Sortieren & filtern
CloseClose
Filtern & Verfeinern
Alle löschen
Chevron UpChevron Up
-
Ansicht Ergebnisse
Angezeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern & Verfeinern
CloseClose
Bestseller
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Objekte pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alle löschen
Jetzt vergleichen (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Unsere Guardmaster® Einzelfunktions-Sicherheitsrelais entsprechen den neuen Standards für die funktionale Sicherheit, z. B. ISO 13849-1 oder IEC 62061, und bieten wichtige Funktionen zur Vereinfachung der Installation und zur Verringerung der Systemkomplexität. Mit den Daten aus den intelligenten GSR-Sicherheitsrelais, die über die optionale EtherNet/IP-Schnittstelle erfasst wurden, können Sie außerdem ungeplante Ausfallzeiten verkürzen, die Effizienz steigern und The Connected Enterprise® realisieren. Das Guardmaster Dual-GuardLink-Sicherheitsrelais erweitert diese Fähigkeit noch weiter und kann so Diagnose- und Zustandsdaten von in Reihe geschalteten Sicherheitsschaltern und Sicherheitssensoren über GuardLink weitergeben.

  • Bietet eine Vielzahl von Sicherheitsfunktionen
  • Vielseitigkeit dank einfacher logischer, Rücksetz- und Zeitmessungskonfigurationen
  • Anschluss für einadriges Sicherheitsrelais vereinfacht die Installation und verbessert die Systemflexibilität
  • Für einen übersichtlichen Anschluss werden Klemmen nach Stromeingang und -ausgang gruppiert
  • Kompakte, energiesparende Lösung, die auch mehr Platz auf der DIN-Schiene bietet
  • Einheitliche Klemmenlayouts und -konfigurationen ermöglichen eine leichtere Installation
  • Optionale Guardmaster-EtherNet/IP-Netzwerkschnittstelle (440R-ENETR), die die Kommunikation zwischen Guardmaster-Sicherheitsrelais in einem EtherNet/IP-Netzwerk ermöglicht.
  • Einschließlich Guardmaster Dual-Guardlink-Sicherheitsrelais, das Transparenz bezüglich des Systemstatus bis hin zu den einzelnen Schutztüren und Not-Halt-Schaltern bietet, wenn es mit intelligenten GuardLink-fähigen Sicherheitsgeräten verwendet wird

Zusätzliche Informationen

  • Ermöglichen Sie Sicherheit in Ihrem Connected Enterprise mit der GuardLink™-Technologie. Intelligente Allen-Bradley® Guardmaster® Sicherheitsgeräte mit GuardLink-Technologie liefern Informationen, erweiterte Funktionalität und Flexibilität. Gleichzeitig wird die Sicherheit verbessert und die Effizienz gesteigert - sowohl maschinen- als auch anlagenweit.
  • Schützen Sie Mitarbeiter, Produktivität und Umwelt mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir verstehen Ihre Herausforderungen im Fertigungsbereich – mit einem der größten Sicherheitsportfolios der Branche unterstützen wir Sie dabei, Ihre Ziele zu erreichen.
Chevron DownChevron Down
Video
Guardmaster-DG-Sicherheitsrelais

Erfahren Sie, wie Sie Ihr Guardmaster® Dual GuardLink® (DG) Sicherheitsrelais konfigurieren.

Zertifizierungen
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
  • cULus Listed
  • TÜV-Zulassung
Klassifizierung der Sicherheit
  • DG/DI/DIS/CI/SI/EM/EMD: Je nach Architektur und Anwendungsmerkmalen geeignet für Anwendungen bis PLe und Kat. 4 gemäß EN ISO 13849-1:2006, SIL CL3 gemäß IEC 61508:2010/IEC 62061:2006
  • GLP/GLT: Je nach Architektur und Anwendungsmerkmalen geeignet für Anwendungen bis PLd und Kat. 3 gemäß EN ISO 13849-1:2006, SIL CL2 gemäß IEC 61508:2010/IEC 62061:2006
Konformität mit Normen
  • IEC 60204-1
  • EN ISO 13849-1
  • EN ISO 12100
  • IEC 61508
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sicherheitsprodukte Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 440R Guardmaster-Sicherheitsrelais Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0} Datenschutzrichtlinie
CloseClose