Loading

QuickStick HT – intelligentes Förderbandsystem
Allen-Bradley

Ermöglichen Sie flexiblere und produktivere Prozesse mit unserem intelligenten  Förderbandsystem QuickStick® HT, um schwere Lasten bis zu Tausenden von Kilogramm zu bewegen.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Sortieren & filtern
CloseClose
Filtern & Verfeinern
Alle löschen
(1)
Chevron UpChevron Up
-
Ansicht Ergebnisse
Angezeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern & Verfeinern
CloseClose
Bestseller
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Objekte pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alle löschen
Jetzt vergleichen (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Unser intelligentes Förderbandsystem QuickStick® HT ermöglicht den schnellen und präzisen Transport von schweren Lasten bis zu Tausenden von Kilogrammen. Durch die Bewegung von Trägern mit Hilfe elektromagnetischer Kraft können Sie eine drucklose Beförderung mit noch nie dagewesenen Geschwindigkeiten erreichen. 

Diese Version unserer QuickStick-Technologie mit hoher Schubkraft ist eine ideale Lösung für anspruchsvolle Anwendungen und lässt sich leicht integrieren, ganz gleich, ob Sie ein bestehendes Layout aktualisieren oder eine neue Linie entwickeln.

Überblick

Das intelligente  Förderbandsystem QuickStick HT wurde für den schnellen und präzisen Transport von schweren Lasten bis zu Tausenden von Kilogramm entwickelt. Es ist die ideale Lösung für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen, die in Reinräumen, Handschuhkästen und unter Wasser durchgeführt werden können.

Der QuickStick HT 5700 Umrichter ermöglicht kleinere Gehäusegrößen und höhere Drehzahlen und  verfügt über eine integrierte Funktionssicherheit für Safe Torque Off.

  • Automatisiertes Routing von Fahrzeugen 
  • Anti-Kollision / drucklose Förderung
  • Elektronischer Antrieb, der hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer bietet
  • Schnelle Ethernet-Kommunikation
  • Minimale Verkabelung mit direkten Motor-zu-Motor-Verbindungen
  • Integriertes Feedback, keine externen Sensoren erforderlich

Merkmale

  • Beschleunigung: bis zu 6 G je nach Masse
  • Drehzahl: bis zu 5 m/s (oder mehr, abhängig von Nutzlast)
  • Statorlängen
    • Einfach breit: 1 m (3,3 Zoll) und 0,5 m (1,6 Zoll)
    • Doppelbreit: 0,5 m (1,6 Zoll)
  • Wagen pro Meter: 2
  • Fahrzeuglänge, min: 240 mm (9,4 Zoll)
  • Anschub pro Meter
    • Einfach breit: mehr als 2500 N Schub pro Meter
    • Doppelbreit: mehr als 5000 N Schub pro Meter
  • Magnetgruppengrößen: 2 … 8 Zyklen [238 … 958 mm], einfach und doppelt breit [104 mm und 206 mm]
  • Lücken zwischen physischem Motor und Magnetgruppe: 4 … 22 mm (0,16…0,87 Zoll)
  • Material des Gehäuses: Edelstahl
  • Abgedichtete Motoren für Vakuum-, Unterwasser- oder extreme Umgebungen erhältlich: Ja
  • Wiederholbarkeit: ±1  mm
  • Sicherheit: Safe Torque-off
Zertifizierungen
KC CertificationKC Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • CE-Kennzeichen
  • KC (Korea)
  • Marokko
  • TÜV-Zulassung
  • UL Listed
  • UKCA-Kennzeichen

Verwandte Produkte

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation Chevron DownChevron Down
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil: QuickStick HT – intelligentes Förderbandsystem MMI-PP006_-DE-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zur autonomen Förderwagen-Technologie MOTION-BR002_-DE-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Achssteuerung Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left QuickStick HT – intelligentes Förderbandsystem Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0} Datenschutzrichtlinie
CloseClose