Loading
Winzer, die in einer großen, modernen Winzerei arbeiten. Grafische Elemente überlagert. Bild aus Bericht zum Stand der intelligenten Fertigung „INFO-BR029B-EN-P“ – Juli 2024
Forschungsbericht

Bericht zum Stand der intelligenten Fertigung 2025: Konsumgüterindustrie

Trends der intelligenten Fertigung in der Konsumgüterindustrie
Bericht herunterladen

Die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Bericht 2025

Gruppenmanagement-Symbol
Anpassung an den Wettbewerb

Angesichts des sich ändernden Verbraucherverhaltens und des Einflusses von Handelsmarken ist es ein Hauptanliegen der Konsumgüterbranche, ihre Marken-Follower zu halten.

Analysesymbol
Fokus auf digitale Technologie

Konsumgüterhersteller investieren weiterhin in digitale Technologien wie künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML), um Kosten zu senken, die Qualität zu verbessern, die Gesamteffektivität von Anlagen zu steigern und vieles mehr.

KI
Einsatz von KI

Führungskräfte sind der Meinung, dass sich mit KI Wettbewerbsvorteile und langfristige Erfolge erzielen lassen sowie die Produktivität der Belegschaft optimiert werden kann. 

Bericht herunterladen

Das sagen Konsumgüterhersteller
weltweit

Erfahren Sie, wie die Konsumgüterindustrie neue Technologie einsetzt, um Risiken zu reduzieren, Wachstum zu generieren und das Potenzial von Mitarbeitern zu maximieren.

82 %

haben bereits in ML/KI investiert oder planen dies in den nächsten 12 Monaten

67 %

nutzen aktiv intelligente Fertigungstechnologien

83 %

geben an, dass eine beschleunigte digitale Transformation erforderlich ist, um Hindernisse zu bewältigen

Bericht herunterladen

Die Erkenntnisse sollen Ihnen bei Entscheidungen in diesem dynamischen Geschäftsumfeld helfen. Sie sollen uns alle dabei unterstützen, die Vision einer Welt zu verwirklichen, in der Mensch und Technologie durch ihre Synergie ihr volles Potenzial erreichen.

Blake Moret - CEO von Rockwell Automation

Bericht zum Stand der intelligenten Fertigung 2025: Konsumgüterindustrie

Zum vollständigen Bericht

Laden Sie den Bericht jetzt herunter, um die neuesten Forschungsergebnisse aus Ihrer Branche zu erhalten und Ihre digitale Transformation zu planen.

Bericht herunterladen
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Branchen Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Automatisierung in der Lebensmittel- und Getränkebranche Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Bericht zum Stand der intelligenten Fertigung: Konsumgüterindustrie Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0} Datenschutzrichtlinie
CloseClose